Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Rozwiązania do wysokiej próżni
Jeśli tak, nasze wysokiej jakości urządzenia są dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby odprowadzać powietrze z komory próżniowej i dostarczać ciśnienie atmosferyczne do komory próżniowej podczas przetwarzania płytek i wyświetlaczy LCD. Rozwiązania SMC do wysokiej próżni zapewniają wysoką wydajność, jednocześnie spełniając wymagane warunki, takie jak brak przecieków, czystość produktową, odporność na korozję, długą żywotność i minimalny czas konserwacji. Nasi zaangażowani i wyszkoleni specjaliści są do Twojej dyspozycji, aby zadbać o Twoje potrzeby w zakresie rozwiązań, produktów, a także zapewnić globalny zasięg i produkcję SMC.
Poznaj nasze produkty do wysokiej próżni, aby zdefiniować idealne rozwiązanie i sprostać wymaganiom Twojej branży.
Seria XL/XM/XY
Seria XVD2
Seria XSA
Seria XGTP
Seria CYV
Zobacz poniżej przykłady zastosowań, w których rozwiązania SMC w zakresie wysokiej próżni z powodzeniem dostosowały się do potrzeb naszych klientów:
Przetwarzanie fotolitograficzne i chemiczne w celu tworzenia scalonych układów elektronicznych
Produkcja ogniw z krzemu krystalicznego i cienkich warstw do tworzenia ogniw słonecznych
Układy wtryskowe, zapalniki poduszek powietrznych, zbiorniki paliwa, zawieszenie pneumatyczne i układy klimatyzacji