Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Czujniki i przekaźniki
Czy musisz wiedzieć, jak pracuje Twoja instalacja?
Tylko wiedząc, co dzieje się na maszynach w każdej chwili, będziesz mógł podejmować decyzje, które doprowadzą do zwiększenia produktywności i efektywności procesów co przekłada się na prawidłowe utrzymanie instalacji w Twoim przemyśle. Po prostu nie można zarządzać tym, czego się nie zna. Ponieważ ma to sens, prawda?
Przedsiębiorstwa, które wykorzystują dane za pomocą przemysłowych technologii komunikacyjnych, takich jak IO-Link, pomagają w optymalizacji procesów poprzez zwiększenie wydajności i produktywności. W tym kontekście czujniki okazują się być wszechobecnym elementem jako źródło tych cennych informacji.
Dowiedz się, które produkty mogą pomóc w pomiarze i monitorowaniu różnych parametrów instalacji w celu zmaksymalizowania efektywności i produktywności procesów.
Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.
Zintegrowany wyświetlacz
Typ zdalny
Uzyskaj więcej informacji na pierwszy rzut oka. Rozważ produkty, które można wdrożyć już dziś, a które jednocześnie są gotowe do wykorzystania korzyści w przyszłości.
Seria ISE20 Pomiar podciśnienia powietrza w zakresie od -100 kPa do 2 MPa
Seria ZSE20(F) Pomiar podciśnienia powietrza w zakresie od -101 kPa do 100 kPa
Seria ISE7# Pomiar ciśnienia powietrza w zakresie od 0 do 1,6 MPa z kątowym i obrotowym wyświetlaczem
Seria ISE7#G Pomiar ciśnienia powietrza i różnych mediów w zakresie od 0 do 50 MPa z kątowym i obrotowym wyświetlaczem
Seria ISA3 Sprawdzić na pierwszy rzut oka, czy obrabiany element jest umieszczony poprawnie czy też nie
Seria ISE10 Pomiar ciśnienia powietrza od -0,1 do 1 MPa w ciasnych przestrzeniach
Seria ZSE10 Pomiar podciśnienia powietrza w zakresie od -0,101 do 100 kPa w ciasnych przestrzeniach
Zapoznaj się z czujnikami typu zdalnego, idealnymi tam, gdzie nie ma potrzeby wizualizacji wartości na ekranie obok aplikacji lub gdy potrzebny jest czujnik w trudno dostępnym miejscu.
Seria PSE57# Pomiar ciśnienia mediów ogólnych w zakresie od -0,100 kPa do 10 MPa
Seria PSE53# Pomiar ciśnienia powietrza w zakresie od -0,100 kPa do 1 MPa
Seria PSE300AC Solidna konstrukcja umożliwiająca monitorowanie ciśnienia powietrza w zakresie od -101 kPa do 10,5 MPa
Seria PSE200A Centralizacja monitorowania do 4 różnych czujników przy poborze prądu mniejszym niż 50 mA i z wyjściem 1-5 VDC
Seria PSE300A Monitorowanie ciśnienia powietrza -101 kPa do 1 MPa
Do powietrza
Do mediów ogólnych
Zintegruj przepływomierz ze swoją instalacją i poznaj rzeczywiste zużycie.
Seria PF3A8*H Jednoczesny pomiar ciśnienia, temperatury i przepływu powietrza od 10 do 2000 l/min
Seria PF3A7*H Pomiar przepływu powietrza w zakresie od 10 do 12000 l/min z dostępną wersją modułową, kompatybilną z zespołem przygotowania powietrza
Seria PF2M7 Pomiar przepływu powietrza od 0,1 do 100 l/min w ograniczonych przestrzeniach
Seria PF2MC7 Pomiar przepływu powietrza od 5 do 2000 l/min
Seria PFMB Pomiar przepływu powietrza od 2 do 2000 l/min
Seria PFMV Zaprojektowany do precyzyjnego potwierdzania przyssania dla niewielkich elementów.
Seria PFG200 Centralizacja kontroli do 4 różnych czujników
Seria PFG300 Wizualizacja natężenia przepływu do 12000 l/min
Obniżenie kosztów dzięki monitorowaniu różnych parametrów instalacji, co prowadzi do poprawy dostępności maszyn.
Seria PF3W Monitorowanie przepływu płynów ogólnych w zakresie od 0,5 l/min do 250 l/min z możliwością montażu pojedynczego lub na rozdzielaczu
Seria PF3WB/C/S/R Scentralizowane monitorowanie zużycia
Seria LFE Monitorowanie przepływu płynów ogólnych od 0,5 l/min do 200 l/min przy bardzo niskiej stracie ciśnienia
Danilo Giordana, Menadżer Projektu Efektywności Energetycznej, SMC Włochy
GRUDZIEŃ 2021 Tempo zmian w nowoczesnej produkcji jest tak duże, że nie dotrzymanie kroku cyfryzacji przemysłu i związanym z nią korzyściom w zakresie wydajności i produktywności może okazać się niezwykle kosztowne. Ale od czego zacząć? Większość specjalistów w tej dziedzinie wskazuje na gromadzenie danych jako pierwszy krok, ponieważ późniejsza analiza danych może wspierać przyjęcie strategii konserwacji predykcyjnej, lepsze podejmowanie decyzji i ciągłe doskonalenie procesów. Jednak spełnienie tych ambicji jest możliwe tylko poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika do danego zastosowania.
Czytaj dalej
Mile Milovanovic, Starszy inżynier, Niemieckie Centrum Techniczne SMC
GRUDZIEŃ 2021 W miarę jak przemysł przechodzi na rozwiązania cyfrowe, IO-Link wyróżnia się jako rozwiązanie łatwe do wdrożenia i ekonomiczne.