Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Regulator elektropneumatyczny do ciśnienia/podciśnienia

Proste i inteligentne sterowanie Twoimi aplikacjami

Jak działają nasze elektroniczne regulatory ciśnienia?

Elektroniczne regulatory ciśnienia kontrolują dynamicznie ciśnienie powietrza proporcjonalnie do sygnałów elektronicznych. Pozwala to na zdalne zmniejszenie ciśnienia wlotowego do maszyny lub instalacji w celu uzyskania dokładnej i precyzyjnej wartości ciśnienia.

SMC oferuje szereg regulatorów elektropneumatycznych, które mogą pasować do systemów przemysłowych w różnych sytuacjach: 

  • Seria ITVH jest idealnym rozwiązaniem, jeśli wymagana jest regulacja wysokiego ciśnienia do 3,0 MPa. Pozwala również na zastosowanie różnych gazów, takich jak powietrze, argon, tlen lub azot.
  • Seria ITVX jest niezastąpiona w aplikacjach wymagających ciśnienia do 2,0 MPa.
  • Seria ITV dostosuje się do wymagań klientów dzięki różnym oferowanym opcjom. Nie tylko może mierzyć podciśnienie lub dodatnie natężenie przepływu, ale jego kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla zmniejszenia wymaganej przestrzeni instalacyjnej. 
  • Seria IITV23 regulatora elektropneumatycznego pozwala nie tylko zaoszczędzić czas i miejsce instalacji, ale także zredukować okablowanie, moduły we/wy, orurowanie i prace konfiguracyjne, z maksymalnie 4 stacjami regulatora i 8 stacjami modułów we/wy.

Od montażu indywidualnego po montaż w kolektorze, nasze regulatory ciśnienia są najlepszym wyborem, aby spełnić Twoje potrzeby.

Dlaczego warto wybrać regulatory elektropneumatyczne od SMC?

Dołączamy do klientów na drodze do Przemysłu 4.0 i IIOT, oferując im inteligentne rozwiązania za pomocą różnych dostępnych interfejsów komunikacyjnych. Od IO-Link po niektóre z najpopularniejszych Protokołów Komunikacji przemysłowej takich jak CC-Link, DeviceNet™ czy PROFIBUS DP.
Dodatkowo zobacz korzyści płynące z wybrania SMC dostawcą komponentów. Jesteśmy w stanie szybko dostarczyć produkty spełniające potrzeby klientów w dowolnym miejscu na świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby firma SMC była przygotowana na wszelkie sytuacje awaryjne i aby nasza działalność nie została wstrzymana w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, zapewniając tym samym krótkie terminy dostaw. Pomagamy klientom w osiągnięciu Efektywności energetycznej, do której dąży cały przemysł. Nasze regulatory elektropneumatyczne mogą być wykorzystywane w wielu zastosowaniach w automatyce przemysłowej:

  • Cięcie laserem światłowodowym
  • Oczyszczanie w przemyśle spożywczym i karm zoologicznych
  • Kontrola naprężenia uzwojenia w przemyśle drukarskim
  • Maszyny do formowania butelek PET
  • Testy ciśnienia próbnego
  • Kontrola szybkości wypływu
  • Kontrola ciśnienia dla aplikacji kleju
  • Sterowanie wielostopniowe do sterowania analogowego
  • Testowanie szczelności.

 

Przekonaj się, jak seria ITV pomoże Ci uzyskać prostą i inteligentną kontrolę nad aplikacjami!

 

Czy ten produkt odpowiada Twoim potrzebom?

Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania swojego rozwiązania: dostępność w magazynie, model 3D, plik CAD, instrukcję obsługi, arkusz danych i wiele więcej

Materiały powiązane z seriami ITV/ITVX/ITVH

 

Poznaj centrum wiedzy specjalistycznej SMC

Regulator elektropneumatyczny przechodzi próbę czasu
Mohamed Boudouhi, Menadżer produktu w SMC Niemcy
Czytaj dalej 

Masz pytania dotyczące regulatorów elektropneumatycznych?

Zapytaj naszych ekspertów już dziś!