Podczas gdy niektóre produkty lub urządzenia po prostu znikają ze względu na rozwój technologii - takie jak magnetofony, stacje dyskietek lub faksy - inne przyjmują potrzebę zmian i odpowiednio się do nich dostosowują. Przykładem może być regulator elektropneumatyczny. Oczywiście jego funkcja pozostaje zasadniczo taka sama: utrzymywanie precyzyjnej kontroli ciśnienia dla siłowników, chwytaków i innych urządzeń systemowych. Widoczna jest jednak wyraźna ewolucja w sposobie interakcji z otoczeniem. Nie chodzi tylko o interakcję z ludźmi, ale także z inteligentnymi systemami.
STYCZEŃ 2024
To właśnie w latach 80-tych niektóre dynamiczne i/lub wysoce precyzyjne aplikacje zaczęły napędzać popyt na bardziej zautomatyzowany sposób regulacji ciśnienia. Wprowadzenie na rynek regulatorów elektropneumatycznych serii IT w 1985 r. było kamieniem milowym, po raz pierwszy reprezentującym przejście od interakcji człowieka do pierwszych oznak automatyzacji w postaci sterowania elektronicznego. Nasza seria IT posiadała wejście analogowe (4-20 mA, 0-5 V), oferując proporcjonalną kontrolę ciśnienia w ustalonym zakresie i współpracując ze sterownikiem PLC.
W 1995 r. podjęliśmy projekt modernizacji w celu włączenia wyświetlacza i zapewnienia regulowanego zakresu ciśnienia, co oznaczało pierwszy elektropneumatyczny regulator serii ITV. Wyświetlacz obsługiwał regulację kilku ustawień bezpośrednio na ekranie, w tym zakresu ciśnienia.
Sygnały postępu
Być może najbardziej znaczącą ewolucją naszej serii ITV było wprowadzenie protokołów komunikacyjnych interfejsu szeregowego, proces ten rozpoczął się w 2008 roku. Dzięki dodaniu interfejsów dla protokołów takich jak PROFIBUS DP i CC-Link użytkownicy mogli skorzystać z bezpośredniej komunikacji dla sygnałów wejściowych/wyjściowych, w tym sygnałów diagnostycznych do szybkiej i dokładnej identyfikacji potencjalnych problemów.
Ogólne korzyści obejmowały większą elastyczność, zwiększoną wydajność i wyższy poziom monitorowania i konserwacji ITV.
Połączenie z Przemysłem 4.0
Najnowszym przełomem w naszej serii ITV było zastosowanie interfejsu IO-Link. Oznacza to całkowity koniec interakcji z człowiekiem, a nowoczesna wersja naszego regulatora elektropneumatycznego serii ITV nadaje się do pełnej integracji z inteligentnymi systemami produkcyjnymi, co czyni go kluczowym zasobem, który działa jako sprzymierzeniec spersonalizowanej i elastycznej produkcji.
Najnowsza seria ITV oznacza, że użytkownicy mogą przechowywać dane ustawień w sterowniku PLC w celu łatwej i dynamicznej modyfikacji w razie potrzeby. Co ważne, wymiana danych procesowych IO-Link zapewnia szerszy zakres wyjściowy, odczytując dane diagnostyczne i ciśnieniowe. Dzięki temu może odgrywać kluczową rolę w projektach Przemysłu 4.0, umożliwiając szybki i bezpieczny dostęp do danych dla inteligentnych sieci. Integracja systemu jest prosta. W rzeczywistości integrujemy nawet serię ITV z naszym AMS (Air Management System), potężnym narzędziem, które pozwala użytkownikom zmniejszyć zarówno zużycie sprężonego powietrza, jak i energii, poprawiając wydajność procesu i zmniejszając emisję CO2 generowaną przez produkcję sprężonego powietrza.
Jeśli szukasz sposobu na regulację ciśnienia z zachowaniem dokładnych tolerancji i uzyskanie scentralizowanego sterowania i monitorowania w swoim kolejnym inteligentnym projekcie, nie zakładaj, że technologia regulatorów elektropneumatycznych utknęła w przeszłości: nowoczesne rozwiązania SMC są znacznie bardziej wydajne, niż wielu sobie wyobraża.
|
Rzeczywisty wpływ elektryczności statycznej na wskaźnik OEE |
|
Czterofilarowe podejście SMC do antystatycznego czyszczenia powierzchni |
|
Wybór zaworu 2-portowego: przypadek otwarcia i zamknięcia |