Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Chwytaki pneumatyczne
Chwytaki umożliwiają przenoszenie i manipulowanie częściami o różnych kształtach, rozmiarach i materiałach.
Aby zapewnić znalezienie idealnego rozwiązania dla danego zastosowania, SMC oferuje szeroką gamę produktów dostosowanych do potrzeb każdej operacji. Niezależnie od tego, czy podnosisz konwencjonalną część, okrągły element, arkusz ferromagnetyczny o nieregularnym kształcie, małe komponenty do montażu czy pudełka pełne produktów, zawsze znajdziesz chwytak pneumatyczny do wykonania zadania..
W celu znalezienia produktu dopasowanego do potrzeb Twojej aplikacji należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych parametrów, takich jak niezbędna siła trzymania, kształt i rozmiar części, środowisko pracy czy powtarzalność.
Zapoznaj się z naszymi chwytakami pneumatycznymi, aby wybrać idealne rozwiązanie i spełnić wymagania swojej branży.
Marcus Mazetti, Menedżer ds. globalnych klientów, SMC Szwecja
MARZEC 2022 Kiedyś roboty były domeną wysokonakładowych operacji w fabrykach samochodowych, dziś okazuje się, że przenikają do wszystkich sektorów świata komercyjnego. Oprócz tradycyjnej produkcji, kontroli i pakowania, roboty wykonują zadania obejmujące górnictwo i eksplorację kosmosu, chirurgię i badania laboratoryjne, a nawet zbieranie owoców. Przy tak szerokim repertuarze zastosowań współczesne roboty muszą posiadać jedną podstawową cechę: elastyczność. Duża część tej elastyczności wynika z zastosowania oprzyrządowania na końcu ramienia (chwytaka), co oznacza, że przy wyborze dostawcy technologii chwytaków należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym szeroki zakres oferty, sprawdzone możliwości dostosowania do potrzeb klienta oraz wysoki poziom wsparcia technicznego.
Czytaj dalej
Andrea Trifone, Lider projektu Cobot, SMC Włochy
STYCZEŃ 2021 Podczas gdy robotyka utorowała drogę dla szybkiego rozwoju automatyzacji, my postrzegamy roboty współpracujące jako przejaw upowszechnienia technologii robotyki. Eliminują one koszty i skomplikowane programowanie, którego zwykle wymagają roboty, zapewniając jednocześnie znacznie większą elastyczność.
Czytaj więcej