Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Oblicz rzeczywiste koszty nieprawidłowej lub niewystarczającej konserwacji

Kuszące jest pójście na skróty w zakresie konserwacji. W końcu konserwacja to koszt pośredni, który ma bezpośredni wpływ na rentowność firmy. W rzeczywistości jednak wykonywanie niewystarczających czynności konserwacyjnych, po to, aby uniknąć tych kosztów, jest sprzeczne z intuicją, a takie działanie ma odwrotny skutek i finalnie generuje wyższe koszty.

  Julien Caron, Kierownik wsparcia technicznego i lider efektywności energetycznej, SMC Francja

KWIECIEŃ 2023
Efektywność energetyczna jest tego najlepszym przykładem. Powiedzmy, że zauważyłeś wyciek w instalacji sprężonego powietrza. To tylko nie zwykłe powietrze, lecz drogie, sprężone powietrze. Koszt 1 mm nieszczelności przy ciśnieniu 6 bar wynosi ponad 3600 PLN rocznie, przy dzisiejszych cenach energii. To tylko jeden wyciek, a w Twojej instalacji jest ich prawdopodobnie znacznie więcej. 

Efektywność energetyczna spada również z powodu braku okresowej wymiany filtrów. Zatkane filtry mogą powodować coraz większy spadek ciśnienia, a to z kolei zwiększa ciśnienie wejściowe w celu utrzymania tego samego poziomu wydajności. Doświadczenia specjalistów SMC pokazują, że prowadzi to do wzrostu zużycia energii nawet o około 7%.

Ograniczenie uszkodzeń
Mówiąc prościej, nieprawidłowa lub niedostateczna konserwacja, lub całkowite jej unikanie może spowodować uszkodzenie systemu. Skutkiem tego jest przestój maszyny, który ma bezpośredni wpływ na produktywność i OEE (z ang. Overall Equipment Effectiveness), podczas gdy nieplanowane koszty konserwacji nieuchronnie rosną.

Każda sekunda bezczynności maszyny oznacza spadek przychodów. Wymierne koszty obejmują utraconą produkcję, utracone moce produkcyjne, spadek bezpośrednich kosztów pracy na jednostkę oraz wyższe koszty zapasów. Istnieje również wiele kosztów niematerialnych, takich jak stres związany z reagowaniem na przestoje, wpływ przestoju na inne podstawowe działania biznesowe oraz potencjalne szkody dla reputacji marki, jeśli klienci będą czekać na produkty.

Nieprawidłowa lub niedostateczna konserwacja bez wątpienia ma wpływ na ogólne koszty MRO (z ang. Maintenance, Repair and Operations) i może potencjalnie nawet zagrozić bezpiecznemu środowisku pracy. Jaką cenę można zapłacić za wypadek w miejscu pracy lub coś gorszego? Brak konserwacji może również wpływać na jakość produktu.

Zachowaj kontrolę
Jednym z najbardziej opłacalnych rozwiązań jest monitorowanie. Jeśli jesteś w stanie monitorować krytyczne wartości systemu, takie jak ciśnienie, przepływ, temperatura i położenie, możesz zaplanować program konserwacji, który pozwoli uniknąć wyżej wymienionych sytuacji. Pomogliśmy wielu klientom wdrożyć tego typu strategię, prowadząc do korzyści takich jak: zwiększone bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna; lepsza wydajność, dostępność i niezawodność sprzętu; oraz zminimalizowany czas i koszty konserwacji.

System zarządzania sprężonym powietrzem – Monitoruj  temperaturę, ciśnienie i przepływ w systemie oraz programuj czasy wyłączenia i okresy czuwania, aby oszczędzać.

Kolejną dobrą strategią uzupełniającą jest właściwy dobór komponentów. Decydując się od samego początku na komponenty o wysokiej trwałości, można znacznie obniżyć całkowity koszt posiadania TCO (z ang. Total Cost of Ownership), głównie dlatego, że wydłużony okres eksploatacji zmniejsza lub pozwala uniknąć konieczności konserwacji.

Ostatecznie żaden proces produkcyjny nie może osiągnąć optymalnej wydajności bez wdrożenia przemyślanego programu konserwacji. Dysponujemy wiedzą, która pomoże Ci podjąć właściwe kroki.

Odkryj jak dzięki rozwiązaniom SMC w zakresie utrzymania ruchu w przemyśle zapewnić ciągłość produkcji.

Julien Caron | Kierownik wsparcia technicznego i lider wydajności energetycznej, SMC Francja

Julien po ukończeniu studiów magisterskich z inżynierii mechanicznej w 2005 roku, dołączył do SMC rozpoczynając pracę w dziale inżynierii. W ciągu kolejnych lat awansował na stanowisko lidera inżynierii. 

Przez ostatnie 8 lat pełnił funkcję kierownika ds. efektywności energetycznej w SMC we Francji, a także jest naszym miejscowym ekspertem ds. efektywności energetycznej, zajmującym się rozwiązaniami produktowymi i usługami w tym zakresie. 

Poza pracą w SMC Julien gra w hokeja oraz golfa z kolegami i rodziną, a także relaksuje się, grając na pianinie. 

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.

 

Znajdziesz nas na:

 

Materiały do pobrania

 

Może zainteresują Cię również

 

Minializacja konserwacji poprzez wydłużenie okresu eksploatacji komponentów automatyki
Mario Sánchez, Specjalista ds. produktu, Kierownik zespołu sprzedaży, SMC Hiszpania
Czytaj więcej 

Nie zaniedbuj konserwacji napędu
Gerald Rammel, Kierownik produktu ds. technologii elektrycznych, SMC Austria
Czytaj więcej 

IO-Link do łatwego przejścia na inteligentne czujniki
Mile Milovanovic, Starszy inżynier, Niemieckie Centrum Techniczne SMC
Czytaj dalej 

Nadawanie sensu czujnikom
Danilo Giordana, Menadżer Projektu Efektywności Energetycznej, SMC Włochy
Czytaj dalej 

Doświadczenie SMC w zrozumieniu codziennych wyzwań

Przeczytaj o tym, jak nasi klienci wprowadzają nasze produkty w życie