W zależności od serii, w SMC oceniamy żywotność naszych napędów elektrycznych na 5000 km lub 30 milionów cykli bez konieczności serwisu czy konserwacji. Istnieje wiele czynników wpływających na taki, a nie inny poziom wydajności, w tym solidna konstrukcja przetestowana pod wieloma względami, czy wewnętrzne smarowanie, wystarczające na cały okres użytkowania napędu. Pomimo tego, wprowadzenie prostego, ale przemyślanego harmonogramu zapewnia ochronę Twojej inwestycji i dłuższą żywotność napędów.
Gerald Rammel, Menadżer produktu ds. technologii elektrycznych, SMC Austria
KWIECIEŃ 2023
W zależności od serii, w SMC oceniamy żywotność naszych napędów elektrycznych na 5000 km lub 30 milionów cykli bez konieczności serwisu czy konserwacji. Istnieje wiele czynników wpływających na taki, a nie inny poziom wydajności, w tym solidna konstrukcja przetestowana pod wieloma względami, czy wewnętrzne smarowanie, wystarczające na cały okres użytkowania napędu. Pomimo tego, wprowadzenie prostego, ale przemyślanego harmonogramu zapewnia ochronę Twojej inwestycji i dłuższą żywotność napędów.
Nie ma powodu, aby wątpić w długowieczność napędów elektrycznych. Testy przeprowadzane w naszej siedzibie w Japonii wykazały, że napędy elektryczne SMC mogą osiągnąć ponad dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji nawet bez konserwacji. Ale dlaczego na tym poprzestać? Oczywiście konserwacja wiąże się z kosztami, ale są one niewielkie w porównaniu z wymianą.
Częstotliwość konserwacji
Jak często należy przeprowadzać konserwację napędów elektrycznych? W rzeczywistości określenie częstotliwości konserwacji zależy od specyficznych warunków pracy dla danej aplikacji, takich jak: obciążenie, prędkość, zwis i zanieczyszczenie. Do zapewnienia optymalnej żywotności napędów elektrycznych SMC, zalecamy przeprowadzanie czynności serwisowych co 6 miesięcy, 1000 km lub 5 mln cykli w zależności o tego, który z czynników wystąpi wcześniej.
Napęd elektryczny, Stolik przesuwny o wysokiej sztywności i precyzji prowadnicy, Seria LEKFS
Konserwacja wcale nie musi być uciążliwa, często wystarczą proste działania, takie jak ocena wizualna śrub i połączeń kablowych, wraz ze sprawdzeniem, czy nie zwiększyła się częstotliwość drgań lub poziom hałasu. Dodatkowe wskazówki dotyczące serwisu obejmują sprawdzenie stanu smarowania ruchomych części, ocenę luzu w stałych elementach oraz poszukiwanie śladów zużycia na pasku zębatym.
Pasek zębaty to kluczowy element, dlatego zaleca się sprawdzenie jego napięcia. Poluzowany pasek może przesuwać się nieprawidłowo po kole zębatym, powodując niepoprawną zmianę pozycji lub doprowadzenie do zderzenia wózka napędu z końcem skoku.
Jeśli nie czujesz się pewnie w zakresie konserwacji swojego napędu elektrycznego, SMC z przyjemnością zrealizuje tę usługę dla Ciebie.
Wybór ma znaczenie
Innym, bardzo ważnym elementem trwałości i długiej żywotności napędu, jest odpowiedni jego dobór do aplikacji. Jeśli nie masz doświadczenia w doborze napędów elektrycznych, skorzystaj z naszego, profesjonalnego narzędzia do doboru online. Wystarczy wprowadzić szczegóły takie jak: obciążenie i prędkość, aby otrzymać rekomendowane modele. Jeśli jednak wciąż masz wątpliwości, nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji. Zawsze chętnie pomożemy Ci w doborze odpowiedniego produktu, co pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze i uniknąć niedogodności związanych z instalacją niewłaściwie dobranego produktu, który może nieprawidłowo funkcjonować.
Ostatecznie, napędy elektryczne są solidnie zaprojektowanymi produktami, zdolnymi do długiej żywotności. Niemniej jednak istnieją opcje, które umożliwiają jeszcze dłuższe użytkowanie, dlaczego więc nie zapewnić jeszcze lepszej ochrony dla swojej inwestycji?