Firma SMC wdrożyła normę ISO 14001, czyli międzynarodowy standard związany z zarządzaniem środowiskowym i rozpoczęło wysiłki organizacyjne w celu wdrożenia przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych środków w naszych fabrykach już od 1998 roku (uzyskało certyfikat w grudniu 1999 roku).
Największe źródło emisji CO2 w działalności biznesowej SMC pochodzi z wykorzystania energii elektrycznej.
SMC dąży do zmniejszenia emisji CO2 poprzez łączny efekt swoich stałych wysiłków w zakresie oszczędzania energii.
SMC dąży do wyeliminowania stosowania CFC poprzez przejście na alternatywne rozwiązania o niższych wartościach GWP oraz do zmniejszenia ogólnego zużycia substancji chemicznych (poprzez zapobieganie parowaniu, zapobieganie usuwaniu i ponowne wykorzystanie).
1 SMC jest wyznaczona jako Wyszczególnione Przedsiębiorstwo na mocy Ustawy o Racjonalizacji Zużycia Energii. Ponadto, nasza Pierwsza Fabryka Soka, Pierwsza Fabryka Tsukuba, Centrum Techniczne Tsukuba, Fabryka Kamaishi, Czwarta Fabryka Kamaishi, Fabryka Tono oraz Fabryka Yamatsuri zostały uznane za Wyszczególnione Zakłady Zarządzania Energią, ponieważ zużycie energii w każdej z nich w danym roku obrotowym wynosi 1500 kL (ekwiwalent ropy naftowej) lub więcej.
2 Wyszczególnienie Przedsiębiorstwa i Wyznaczone Zakłady Zarządzania Energią są zobowiązane do ustalenia celów redukcji zużycia energii o 1% lub więcej rocznie, jak również do zarządzania zużyciem energii na poziomie organizacyjnym i składania okresowych raportów.
SMC stosuje ścisłą segregację odpadów i promuje zasadę 3R - Redukcja, Ponowne wykorzystanie i Recykling.
SMC sprzedaje komputery i drukarki, które nie są już używane, jako wartościowy materiał operatorom recyklingu i zmniejsza swoje koszty utylizacji odpadów.
Przykłady posortowanych materiałów: odpady plastikowe, papier, chlorek winylu, guma, przedmioty niepalne, tektura falista itp.
SMC śledzi obciążenia środowiskowe generowane przez zużycie zasobów i energii podczas projektowania, rozwoju i produkcji swoich produktów.
Regulacja dotycząca rocznego zużycia energii jest określona w planie zapobiegania zmianom klimatycznym zawartym w zarządzeniu prefektury Saitama. Zakłady o zużyciu energii przekraczającym równowartość 1500 kL ropy naftowej rocznie przez trzy kolejne lata są uznawane za duże zakłady i są zobowiązane do zmniejszenia zużycia energii. Pierwsza Fabryka Soka firmy SMC została uznana za zakład o dużej skali w roku obrotowym 2019, ponieważ jej zużycie energii przekroczyło równowartość 1500 kL przez trzy kolejne lata w latach obrotowych 2016-2018.
Firma SMC wykorzystuje przekaźniki przepływu, swoje własne produkty, do monitorowania natężenia przepływu powietrza w każdej fabryce, aby umożliwić wczesne wykrywanie wycieków powietrza spowodowanych awarią urządzeń. Firma SMC pracuje również nad poprawą efektywności energetycznej. Jej wysiłki obejmują zastosowanie mechanizmów, które automatycznie odcinają źródło powietrza podczas przestojów zakładu, co zmniejszyło zużycie powietrza oczyszczającego o 30% (w porównaniu z naszą konwencjonalną działalnością).
SMC uznaje, że ochrona globalnego środowiska jest wspólnym problemem dla całej ludzkości i sprawą, która wymaga rozważenia przez kierownictwo.
SMC będzie rozwijać i dostarczać produkty przyjazne dla środowiska w celu ciągłego zmniejszania obciążeń środowiskowych zgodnie ze swoją podstawową filozofią: "SMC stara się podejmować działania na rzecz ochrony środowiska poprzez technologię pneumatyczną, która przyczynia się do automatyzacji we wszystkich dziedzinach przemysłu, aby przekazać przyszłym pokoleniom zrównoważone środowisko globalne".
W ramach swoich inicjatyw firma SMC prowadzi ekologiczne zakupy produktów, materiałów, komponentów, półproduktów, materiałów wtórnych i opakowań wykorzystywanych w procesie projektowania, rozwoju i produkcji.
Dbamy o dyrektywę ROHS.