Identyfikacja produktów zgodnych z RoHS
Produkty zgodne z RoHS oznaczone są symbolem [H] na etykiecie produktu i opakowania, dla zgodności produktów z symbolem [G] należy sprawdzić Deklarację Zgodności.


- Produkty elektryczne ze znakiem CE są zgodne z RoHS. Obejrzyj wszystkie produkty ze znakiem CE i ich certyfikaty.
- Dla wszystkich produktów, które nie zawierają komponentów elektrycznych lub/i elektronicznych, SMC wystawia odpowiednie certyfikaty na żądanie.
Kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) objętego dyrektywą RoHS
-
Duże urządzenia gospodarstwa domowego.
-
Małe urządzenia gospodarstwa domowego.
-
Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny.
-
Sprzęt konsumencki.
-
Sprzęt oświetleniowy.
-
Narzędzia elektryczne i elektroniczne.
-
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy.
-
Urządzenia medyczne.
-
Przyrządy do monitorowania i kontroli, w tym przemysłowe przyrządy do monitorowania i kontroli.
-
Dozowniki automatyczne.
-
Inny EEE nieobjęty żadną z powyższych kategorii.
Produkty SMC należą do kategorii 9 i 11.
Zwolnione zastosowania/materiały wyrobów SMC
6(a): Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu wagowo
6(b): Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierający w masie do 0,4 % ołowiu
6(c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu wagowo
7(a): Ołów w stopach lutowniczych typu o wysokiej temperaturze topnienia (tj. stopach na bazie ołowiu zawierających 85 % wagowych ołowiu lub więcej)
7(b): Ołów w stopach lutowniczych serwerów, pamięci masowych i systemów macierzy pamięci, urządzeń infrastruktury sieciowej do przełączania, sygnalizacji, transmisji i zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi
7(c)-I: Elektryczne i elektroniczne części składowe zawierające ołów w szkle lub ceramice innej niż dielektryczna ceramika w kondensatorach, np. urządzeniach piezoelektronicznych, lub w szklanych lub ceramicznych składnikach matrycowych
7(c)-II: Ołów w ceramicznym dielektryku w kondensatorach na napięcie znamionowe 125 V AC lub 250 V DC lub wyższe
8(b): Kadm i jego związki w stykach elektrycznych
W SMC jesteśmy zaangażowani w Zrównoważone Zamówienia
Firma SMC uznaje, że ochrona środowiska naturalnego Ziemi jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością, a naszym wkładem jest opracowywanie i dostarczanie produktów przyjaznych dla środowiska.
Zobowiązanie to przekłada się na siedem poniższych zasad:
- Redukcja składników szkodliwych dla środowiska
- Redukcja hałasu, wibracji i zapachu
- Koncentracja na produktach wydajnych energetycznie
- Ochrona zasobów naturalnych
- Przemyślany transport i pakowanie
- Rozważna utylizacja
- Publikowanie informacji o działaniach proekologicznych.
Powyżej przedstawiono naszą interpretację opartą na przepisach prawnych na czerwiec 2021 roku.
Klienci kupujący produkty SMC do użytku w urządzeniach zgodnych z RoHS powinni zapoznać się z dyrektywą, aby zrozumieć swoje zobowiązania prawne.