Zdając sobie sprawę z wpływu procesu produkcji na środowisko, dążymy do zwiększenia wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu tego wpływu.
W 1998 roku, SMC Corporation rozpoczęła organizacyjny wysiłek we wdrażaniu przyjaznych dla środowiska i oszczędzających energię środków w naszych fabrykach.
Firma SMC promuje różne inicjatywy mające na celu zmniejszenie emisji gzów cieplarnianych (GHG) wytwarzanych przez naszą własną działalność produkcyjną. Niedawno zakończyliśmy kompilację danych obejmujących całą grupę *2 dotyczących emisji z zakresu 1 i 2*1 w oparciu o międzynarodowy standard "GHG Protocol".
Spodziewając się wzrostu skali naszej sprzedaży i produkcji, stworzyliśmy wiele szczegółowych polityk i sformułowaliśmy średnio- i długoterminowe cele*3 w celu zmniejszenia naszego ogólnego poziomu emisji gazów cieplarnianych.
*1 Scope 1: emisja CO₂ wynikająca z własnego zużycia paliwa przez Spółkę.
Scope 2: emisja CO₂ spowodowana zużyciem energii dostarczanej przez inne firmy.
*2 34 lokalizacje, w tym miejsca sprzedaży, zakłady produkcji masowej i główne centra dystrybucji, stanowią ponad 95% skonsolidowanej zewnętrznej sprzedaży netto.
*3 Cele w zakresie redukcji, aby sprostać wymaganiom scenariusza SBT "1,5°C", w którym rok bazowy to rok 2021.

Zobowiązania TCFD

W czerwcu 2022 roku SMC wyraziło zobowiązanie dot. TCFD. Zmiany klimatyczne stanowią ryzyko finansowe dla gospodarki światowej. Rynki finansowe potrzebują jasnych, kompleksowych, wysokiej jakości informacji na temat skutków zmian klimatu. Obejmuje to ryzyko i możliwości przestawione przez rosnące temperatury, politykę związaną z klimatem i pojawiające się technologie w naszym zmieniającym się świecie.
Rada Stabilności Finansowej utworzyła grupę zadaniową ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD) w celu poprawy i zwiększenia ilości informacji finansowych związanych z klimatem (https://www.fsb-tcfd.org/).
Ostrożne obchodzenie się z substancjami chemicznymi
Dążymy do wyeliminowania stosowania CFC (chlorofluorowęglowodorów) poprzez przejście na alternatywne rozwiązania o niższych wartościach GWP (Global Warming Potential).
Pracujemy również nad zmniejszeniem ogólnego zużycia substancji chemicznych poprzez zapobieganie parowaniu, zapobieganie usuwaniu i ponowne wykorzystanie.
Naszym celem jest zmniejszenie zużycia energii o 1% rocznie
W ramach przestrzegania przez SMC Corporation japońskiej ustawy o racjonalizacji zużycia energii, zobowiązujemy się do corocznej redukcji zużycia energii o 1%. Dotyczy to naszych głównych 6 japońskich zakładów produkcyjnych, jak również Japońskiego Centrum Technicznego.