Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Hamarosan elérhető
Üdvözöljük az SMC-nél
Söripar
A sörfőzési folyamat meglehetősen összetett, a jó sör elkészítéséhez nem csak sörfőzési technikára van szükség. Ugyanilyen fontos az iparági tapasztalat és a sörfőzdék struktúráinak és folyamatainak alapos ismerete.
Az SMC tisztában van az iparág követelményeivel, ezért számíthat képzett szakemberekből álló csapatunkra. A sörfőzési és csomagolási folyamat minden szakaszára vonatkozó megoldásokkal és előnyökkel tudunk segíteni Önnek, mint például az üzemidő növelése a célnak megfelelő termékekkel, az energiafogyasztás optimalizálása, a CO2-kibocsátás csökkentése és az üzemeltetési költségek csökkentése.
Egy megfelelő felügyeleti megoldással az összes változó, például a folyadék- és légnyomása és az áramlási sebessége, a tartály hőmérséklet-szabályozása, a szelepek elhelyezése és a szivárgások bármikor ellenőrizhetők, így minden rendellenesség előzetesen észlelhető, és a problémák még a meghibásodás előtt orvosolhatók.
Lényeges a folyadéknyomás és az áramlás ellenőrzése. Így elkerülhető a légszűrőből eredő nyomásesés, valamint a szivárgás vagy a határértékeken túli folyamat miatti változások szabályozása. Ezeknek a paramétereknek az ellenőrzése közvetlen hatással van a termék végső minőségére és a gép általános hatékonyságára.
Annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a megfelelő élelmiszerbiztonsági előírásoknak, a folyamat paramétereit, például a folyadékáramlást, a nyomást és a hőmérsékletet ellenőrizni kell. A folyamat határértékeit, a szivárgásokat és a folyamat kritikus pontjain bekövetkező változásokat megfelelő berendezésekkel kell megcélozni és nyomon követni.
A következetes címkézés érdekében figyelembe kell venni a légnyomást és az áramlást, valamint az ionizátor fúvókák karbantartását. Ha ezeket a paramétereket ellenőrzés alatt tartjuk, akkor a címkézési problémákat még a hibák bekövetkezése előtt, korai szakaszban ellenőrizhetjük.
A légnyomás és az áramlás ellenőrzésével a szűkületek és szivárgások elkerülése érdekében, illetve a statikus ionizátor fúvókáinak ellenőrzésével nem tervezett leállások nélkül folytathatja a munkát, és növelheti az üzemidőt.
A paraméterek megfelelő nyomon követésével felismerhetők az olyan hibák, mint a betétek kopása és a szűrők eltömődése miatti vákuumveszteség, a szűrő levegőhiányából eredő nyomásesés, a szivárgások miatti levegőfogyasztás változása és a működtetők pozícióhibái.
"A berendezések teljes hatékonysága (OEE) és az állapotfüggő karbantartás (CBM) kulcsfontosságú költségmegtakarítási módszerek közé tartozik a sörgyárak számára. Az SMC speciális IO-Link kompatibilis komponenseket és szolgáltatásokat kínál, amelyek az Ipar 4.0-hoz igazodva támogatják ügyfeleink céljait.”
Folyamat és sörfőzés
Feltöltés és öblítés
Kodálás és címkézés
Szállítás és csomagolás
Dobozos csomagolás és palettázás
JSY5000-H sorozat
Alacsony folyadékfelhalmozódás és könnyű tisztítás
EX600 sorozat
DLR és MRP támogatás
HRS040-X164 sorozat
Kompakt folyadék hűtő, amely akár -10 °C-os hőmérséklet beállítását is támogatja
IP8000/8100 sorozat
Karos és forgó típus
ISE7#/ISE7#G sorozat
Alkalmazható folyadékok: Általános közegek és levegő
PF3W sorozat
Alkalmazható közegek: víz, etilénglikol vizes oldat, deionizált víz és különféle vegyi folyadékok
LFE sorozat
Alkalmazható közegek: víz, vízben oldódó hűtőfolyadék
VFN2120N-X23/36 sorozat
Higiénikus kivitelű: műanyag ház, kevesebb homorú felülettel. Akár közvetlenül tisztítható (IP67)
ITV sorozat
A légnyomás dinamikus szabályozása elektromos jellel
PA5000 sorozat
Ürítési sebesség akár 63 l/min
KQG2 sorozat
316 rozsdamentes acél
TD, TLM, TH/L sorozat
Fluoropolimer csövek
JSY3000-S Sorozat
Vízhatlan védelem és korrózióállóság
SY3000/5000/7000 sorozat
Kompakt kialakítás mellett nagy átáramlás
CG5-X2977 sorozat
Higiénikus, letisztult kialakítás, FDA jóváhagyással
JSB sorozat
Alacsony nyomásveszteség a ferdeülékes szerkezetnek köszönhetően
PF3A8#H sorozat
PF3A*H sorozatok
100:1 áramlási arány szinte nulla nyomásveszteséggel
VEX-X115 sorozat
Kérdezze szakértőinket
AC-D sorozat
ISO8573-1:2010 szerint tanúsított levegőtisztasági osztályok
KQB2 sorazat
Korróziós környezetekben és akár 150°C-ig alkalmazható
IN502-44/45 Sorozat
Automatikus áramlási sebesség beállítása
PF3A7*H sorozat
Alkalmazható közegek: levegő, nitrogén
IZF21/31 sorozat
Vékonyított kialakítás
IZT40/41/42 sorozat
IZT40: alaptípus / IZT41: AC-típus / IZT42: duális AC-típus
ZHV sorozat
Kifejezetten a levegőfogyasztás csökkentésére tervezték
Fúvóka
Számos fúvókavariáció áll rendelkezésre
A nyomáskapcsolók számos változata elérhető
TPS sorozat
Elérhető csőátmérők O.D.: Ø 4-től Ø 12 mm-ig
LEYG sorozat
Alkalmas extra támogatást nyújtani toláshoz, megállításhoz vagy szállításhoz
Moduláris, kompakt és könnyű
ALDS sorozat
Részletes jelentés exportálása, pontos szivárgásértékkel és a szivárgás helyével együtt
Szabályozza a levegő belépését
ISE7#/ISE7#G/ISE79S sorozat
Nagy pontosságú digitális nyomáskapcsoló
Digitális áramláskapcsoló nagy áramláshoz
VP546/746 sorozat
ISO13849-1 biztonsági szabványok a 2., 3. és 4. kategóriára vonatkozóan
HRS sorozat
Nagyszerű hőmérséklet stabilitás
D-MP sorozat
Mérési tartomány: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm
EX600-W sorozat
Decentralizált és vezeték nélküli soros átviteli rendszer a be- és kimenethez
JSY sorozat
Rendkívül kompakt és könnyű szelep
ZK2-A sorozat
Alacsony zajszintű és nagy hatékonyságú opciók
ZHP sorozat
Helytakarékosság és csökkentett cső használat
LEHS sorozat
Nem párhuzamos felületek lágy kezelése
EX245 sorozat
AIDA előírásoknak megfelelő
JAS-S sorozat
Sebességszabályozó, általános célú, egyérintéses szerelés, nyomózárral és kijelzővel, kompakt kijelzővel
JSY & ZK2*A Sorozat
All-in-one vezérlés túlnyomáshoz és vákuumnyomáshoz
Diego Mirabelli – Ipari menedzser élelmiszeripar, Európa
2021 JÚNIUS 2020 és 2027 között az élelmiszer-feldolgozási piac várhatóan 6,04%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR) fog növekedni a Verified Market Search szerint. Az iparágnak növelnie kell termelékenységét, miközben egyidejűleg a munkaerőhiánnyal és a költségnyomással is meg kell küzdenie. Mivel a legtöbb automatizálási vállalat a gépgyártókra összpontosít, az SMC azzal különbözteti meg magát, hogy jelen van az élelmiszeripari gyártókkal az üzemeikben, hogy azonosítsa az élelmiszeripar legsürgetőbb kihívásait, és segítsen azok leküzdésében. A termelékenységük javítása érdekében a gyáraknak csökkenteniük kell az állásidőt, több automatizálást kell bevezetniük, valamint javítaniuk kell az energiahatékonyságot, a gépbiztonságot és a higiéniát.
Olvasson tovább