Nagy a kísértés, hogy spóroljunk a karbantartási műveleteken. Végül is a karbantartás olyan közvetett költség, amely közvetlen hatással van az Ön eredményességére. A valóságban azonban a nem elegendő karbantartás kivitelezése csak azért, hogy költséget takarítson meg, ellenkezik az intuícióval, mivel egy ilyen intézkedés sokkal több költséget okoz, mint amennyivel megtérül.
2023. ÁPRILIS
Az energiahatékonyság a legjobb példa erre. Tegyük fel, hogy szivárgást észlel a sűrített levegő áramkörében. Na és, az csak egy kis levegő, nem igaz? Nos, lehet, hogy csak egy kevés levegő, de értékes sűrített levegő. Egy 1 mm-es szivárgás költsége 6 bar nyomáson a mai energiaárak mellett évente több mint 800 euróra tehető. Ez csak egy szivárgás: egy tipikus sűrített levegős áramkörnek gyakran több is van.
eltömődött szűrők a nyomáskülönbség növekedését okozhatják. Így viszont a bemeneti nyomást kell növelnie ahhoz, hogy ugyanazt a teljesítményszintet fenntartsa. Itt az SMC-nél a tapasztalat azt mutatja, hogy ez az energiafogyasztás körülbelül 7%-os növekedéséhez vezet.
Kárenyhítés
Leegyszerűsítve, a helytelen vagy rossz karbantartás, vagy annak teljes elkerülése károsíthatja a rendszert. Ennek következménye a gép leállása, ami közvetlen hatással van a termelékenységre és az OEE-re (Overall Equipment Effectiveness, a berendezések teljes hatékonysága), miközben a nem tervezett karbantartási költségek elkerülhetetlenül megnőnek.
Minden egyes másodpercben, amíg egy gép nem működik, a bevételei csökkennek. A kézzelfogható költségek közé tartozik a kieső termelés, a kieső kapacitás, az egységenkénti közvetlen munkaerőköltség csökkenése és a magasabb készletköltségek. Számos nem kézzelfogható költség is felmerül, például az üzemszüneti helyzetre való reagálással járó terhelés, a többi alapvető üzleti tevékenységtől való elvonás hatása, valamint a márka hírnevének esetleges károsodása, ha az ügyfeleknek várakozni kell a termékekre.
A helytelen vagy rossz karbantartás kétségtelenül hatással van az általános MRO-költségekre, és potenciálisan még a biztonságos munkakörnyezetet is veszélyeztetheti. Milyen áldozattal jár egy munkahelyi baleset? A karbantartás hiánya a termékminőségre is hatással lehet.
Maradjon ura a helyzetnek
A legköltséghatékonyabb megoldások közé tartozik a felügyelet. Ha a kritikus rendszerértékeket, például a nyomást, az áramlást, a hőmérsékletet és a pozíciót képes figyelemmel kísérni, akkor olyan prediktív karbantartási programot tervezhet, amellyel elkerülhetők a fent említett problémák. Számos ügyfelünknek segítettünk már ilyen típusú stratégiát megvalósítani, ami olyan előnyökhöz vezetett, mint: fokozott biztonság, fenntarthatóság és energiahatékonyság; a berendezések teljesítményének, rendelkezésre állásának és megbízhatóságának javítása; valamint a karbantartási idő és költségek minimalizálása.
Egy másik jó kiegészítő stratégia az alkatrészek helyes kiválasztása. Ha kezdettől fogva a nagy élettartamú alkatrészeket választja, jelentősen csökkentheti a teljes üzemeltetési költséget (TCO), főként azért, mert a meghosszabbított élettartam csökkenti a karbantartási igényt, vagy elkerüli azt.
Végső soron nincs olyan gyártási folyamat, amely optimális termelékenységet érhetne el átgondolt karbantartási program végrehajtása nélkül. Mi rendelkezünk a know-how-val, hogy segítsük Önt a megfelelő lépések megtételében.
|
Minimalizálja a karbantartást az automatizálási alkatrészek élettartamának meghosszabbításával |
|
Ne hagyja, hogy a hajtás-karbantartás elmaradjon |
|
IO-Link, könnyedén az okos szenzorok irányába |
|
Az érzékelők értelme |