Attól függően, hogy melyik szériáról beszélünk, az SMC-nél az elektromos hajtásaink élettartamát - szerviz vagy karbantartás nélkül - 5000 km-re vagy 30 millió ciklusra becsüljük. Egy ilyen szintű teljesítménynek számos oka van, ideértve a megbízható mérnöki tervezést és tesztelést, valamint a belső kenést, amely az aktuátor teljes élettartamára elegendő. Azonban egy egyszerű, de jól átgondolt karbantartási ütemterv bevezetése még nagyobb védelmet biztosít az Ön befektetése számára.
Gerald Rammel, Termékmenedzser elektrotechnika, SMC Ausztria
2023. Április
Attól függően, hogy melyik szériáról beszélünk, az SMC-nél az elektromos hajtásaink élettartamát - szerviz vagy karbantartás nélkül - 5000 km-re vagy 30 millió ciklusra becsüljük. Egy ilyen szintű teljesítménynek számos oka van, ideértve a megbízható mérnöki tervezést és tesztelést, valamint a belső kenést, amely az aktuátor teljes élettartamára elegendő. Azonban egy egyszerű, de jól átgondolt karbantartási ütemterv bevezetése még nagyobb védelmet nyújt az Ön befektetésének.
Nincs ok a kételyre az elektromos hajtások hosszú élettartamát illetően. A japán központunkban végzett tesztek azt mutatták, hogy az SMC elektromos aktuátorai karbantartás nélkül akár a fentebb említett hivatalos várható élettartam több mint kétszeresét is elérhetik. De miért is állnánk meg itt? Jóllehet a karbantartás némi költséggel jár, de ez az összeg elenyésző a cserekészülék beszerzéséhez képest.
Karbantartási időszakok
Tehát, milyen gyakran szükséges karbantartani az elektromos hajtást? Valójában a karbantartási időszakok meghatározása jelentős mértékben függ az alkalmazás-specifikus működési körülményektől, mint például az üzemi terhelés, sebesség, túlnyúlás és szennyeződés. Az SMC elektromos hajtásainak optimális élettartama érdekében azt javasoljuk, hogy a karbantartási tevékenységeket 6 havonta, 1000 km megtételekor, vagy 5 millió ciklus után végezzék el, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.

SMC Elektromos Hajtás, Nagy merevség és nagy pontosságú szán típus – LEKFS sorozat
A karbantartásnak nem kell megterhelőnek lennie; gyakran egyszerű ellenőrzések is elegendők, például a laza csavarok és kábelcsatlakozások szemrevételezéses vizsgálata, valamint az esetleges rezgés- vagy zajszint növekedésének ellenőrzése. További karbantartási javaslatok közé tartozik a mozgó alkatrészek kenőanyagának állapotának ellenőrzése, a rögzített komponensek mechanikai játékának megvizsgálása, valamint a szíjakon esetleges kopás vagy sérülés keresése.
A szíj egy kulcsfontosságú alkatrész, így ajánlott ellenőrizni a feszességét is. A meglazult szíj megcsúszhat a szíjtárcsán, ami pozíciós eltéréseket okozhat, vagy a szánnak a löket végén való felütközéséhez is vezethet.
Ha nem érzi biztosnak magát az elektromos hajtások karbantartásában, az SMC szívesen nyújtja ezt a szolgáltatást az Ön számára.
Számít a választás
Az üzemi élettartam-egyenlet másik fontos része a megfelelő aktuátor kiválasztása. Ha Ön nem jártas az elektromos hajtások kiválasztásában, akkor ajánljuk az online kiválasztó szoftverünket! Egyszerűen adja meg az olyan részleteket, mint a terhelés és a sebesség, és máris megkapja az ajánlásunkat. Vagy beszélhet közvetlenül a szakértőinkkel is. Mindig szívesen támogatjuk Önt a megfelelő termék kiválasztásában, ami ráadásul segít Önnek pénzt megtakarítani, és elkerülni a helytelenül kiválasztott és telepített termék meghibásodása okozta kellemetlenségeket.
A specifikáció meghatározását követően, az elektromos hajtás beállításában is rendelkezésére állunk, segítünk megtalálni a megfelelő paramétereket és elkerülni az olyan nem kívánt hatásokat, mint a rezgés. Ez az úgynevezett "hangolási" folyamat hatással van az élettartamra is. Például a rezgésnek kitett elektromos motor károsíthatja a belső alkatrészeket, például a csapágyakat.
Végeredményben az elektromos hajtások megbízhatóan megtervezett mérnöki termékek, amelyek képesek hosszú élettartamot biztosítani. Azonban, ha van lehetőség még tovább növelni ezt az élettartamot, akkor miért ne biztosítana még jobb védelmet a befektetése számára?