Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Gyorsabb út az alacsonyabb energiaszámlákhoz

Egy olyan időszakban, amikor a gyártó- és feldolgozóüzemek egyre nagyobb nyomás alatt állnak a növekvő energiaszámlák és az egyre szigorodó CO2-kibocsátási jogszabályok miatt, felmerül a kérdés: van-e mód az energiafogyasztások gyors csökkentésére anélkül, hogy a hatékonyság vagy a teljesítmény csökkenne? A rövid válasz: igen, a megfelelő tanácsadással és szakértelemmel van rá mód.

  Jeff Careless, üzletfejlesztési menedzser - Folyamatos fejlesztés, SMC Egyesült Királyság

2023 JANUÁR 
Az energia- és karbonlábnyom már régóta felkapott téma a sűrített levegőt használók számára, mivel a sűrített levegő az összes gyári energiafogyasztás 20%-át teszi ki. Az alábbiakban tapasztaltak alapján öt olyan módszert mutatunk be, amelyek gyors és hatékony energiacsökkentést eredményeznek.

A nyomás csökkentése
Az első mód a sűrítettlevegő-rendszer nyomásának csökkentése, ahol csak lehetséges. A legtöbb ipari üzemben az általános üzemi nyomás 6 és 7 bar között van. Ha a nyomást 4 barra csökkenti, az energiafogyasztás akár 29%-kal is csökkenhet. A teljesítmény csökkenésének elkerülése érdekében azonban szakértői közreműködésre van szükség.

Szivárgások elhárítása
Találkoztunk olyan üzemekkel, amelyek 20-50%-os szivárgási aránnyal rendelkeztek, ami megnövelte az energiafogyasztást és a számlákat. A szivárgások azonosításának optimális módja, ha egy szakértő céget bízunk meg az ellenőrzés elvégzésével, ideális esetben évente kétszer. Aki azonban gyorsabb utat keres a javuláshoz, az elzáró mágnesszelepek segítségével még akkor is megakadályozhatja a szivárgásból eredő légveszteséget, amikor a gépek nem működnek. Más megoldások közé tartozik például a kétnyomású modul, amely a gép üresjárati időszakában alacsonyabb nyomásra kapcsol, és ezzel jelentősen csökkenti a szivárgást, vagy az új, plug and play SMC Air Management System.

Az SMC AMS rendszere új szintre emeli a sűrített levegő kezelését

 

Lefúvató alkalmazások
Tudta, hogy a lefúvatási feladatok a gyári levegőfogyasztás több mint 40%-áért felelősek, így valódi megtakarítási lehetőséget nyújtanak? Itt a fúvófejek helyes méretezése, a gyári nyomás csökkentésével párosulva, jó eredményeket tesz lehetővé. Ezen a területen további kezdeményezések közé tartozik a szabályozók jobb használata, hogy csak a szükséges mennyiségű levegőt használja fel. Egy másik nagyszerű lehetőséget kínálnak a levegőfogyasztás csökkentésére az impulzus fúvószelepek, amelyek nagyon gyorsan kapcsolják be/ki a levegőfúvást, miközben fenntartják a fúvás erejét, néha akár 50%-kal is gyorsabban.

SMC impulzus fúvószelep - Spóroljon a levegő fúvással

 

Hatékony vákuumrendszerek
Ha olyan gépei vannak, amelyek levegővel generált vákuumos felszedési és elhelyezési alkalmazásokat használnak, a többszörös Venturi- és levegőkapcsoló energiatakarékos technológiával ellátott vákuum ejektor használata akár 93%-kal csökkenti a levegőfogyasztást.

SMC vákuum ejektor- Az all-in-one csendes energiatakarékos megoldás

 

Megfelelő alkatrészek
Az SMC-nél mindig azt mondjuk, hogy az energia- és költséghatékonyság sok apró intézkedésen keresztül érhető el. Az alkatrészekek bölcs megválasztásával nagy különbségek érhetőek el. Ha például energiatakarékos áramköröket ad a mágnesszelepekhez, fordulatszám-szabályozót a hengerekhez vagy hármas inverteres technológiát használ a hőhűtőkben, az csökkenti az energiaszámlákat.

Tapasztalatainkból tudjuk, hogy ez az öt tipp gyorsan csökkenti az energiaszámlákat. Az egyetlen lehetőség ehhez a megfelelő tanácsadás és szakértelem igénybevétele. Ne késlekedjen tehát: kérje szakértőink segítségét az energiaszükséglet-csökkentési projekt elindításához.

Fedezze fel hogyan "erősítheti hatékonyságát" az SMC-vel

Jeff Careless | Üzletfejlesztési menedzser – Folyamatos fejlesztés, SMC Egyesült Királyság

Jeff több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik az SMC Egyesült Királyság értékesítési csapatában, ahol regionális értékesítési menedzseri és számos szakértői szerepet töltött be az ügyfelek energiatakarékossági projektjeiben. A munkán kívül Jeff 13 éve az FA akkreditált futballedzője, és hétvégenként a birminghami helyi futballcsapatok edzőjeként is megtalálható a pálya szélén. Emellett Jeff szívesen tölti az idejét a Villa Park teraszán két fiával együtt, amikor szeretett Aston Villáját nézi. Feleségével, Jackyvel közös hajókirándulások és az unokák szórakoztatása teszi ki a fennmaradó időt.

Szeretne naprakész lenni?

Iratkozzon fel havi hírlevelünkre, és kapja meg az ilyen és ehhez hasonló tartalmakat egyenesen a postafiókjába.

 

Kövessen minket

 

Letöltések

 

Érdekesnek találhatja a következőket is

 

 Az SMC-vel elérhetővé válik a fenntarthatóság
 Iván Martínez, iparági menedzser, SMC Spanyolország
Tudjon meg többet 

Az SMC segíthet energiahatékony gépek fejlesztésében az OEM-ek számára
Roy Schep, Energiahatékonysági menedzser, SMC Hollandia
Tudjon meg többet 

Energiahatékonyság: felerősít a 4 bar-on végzett működés előnyeit
Marek Strojil, Testreszabott szolgáltatások, SMC Csehország
Tudjon meg többet 

Pneumatikus munkahengerek: energiahatékonyság növelése a 4 bar üzemi nyomásra való átállással
Séamus Dunne, Aktuátor részleg Technikai vezető, SMC Európai Technikai Központ
Tudjon meg többet 

Engedje el a túlnyomást
Andy Still, Ipari projektmenedzser, Energia, Európa
Tudjon meg többet 

SMC Szakértelem a napi kihívásai megértésében

Olvasson tovább arról, amikor ügyfeleink életre keltik termékeinket