Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Module n°30

Dimensionner une application pneumatique

Présentation

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :

  • Choisir un taux de charge adapté lors du dimensionnement d’une application pneumatique
  • Déterminer les composants principaux d’un circuit pneumatique à l’aide d’un logiciel sur PC

PROFIL :

  • Toute personne amenée à travailler sur des équipements pneumatiques en vue de conception, maintenance ou vente. Titulaire d’un niveau 4 (niveau IV, BAC) minimum.

PRÉREQUIS :

  • Travailler sur une installation utilisant les automatismes pneumatiques et électropneumatiques.
  • Exploiter un environnement de travail informatique type logiciel de sélection de produits industriels
  • Maîtriser les bases de la pneumatique ou avoir suivi le module «Technologie électropneumatique»

Programme

La plupart des thèmes présentés sont accompagnés de nombreux exercices et TP

1. Introduction
Rappel des objectifs, Recueil des besoins et attentes des participants, Rappel du déroulement de la formation et des modalités d’évaluation
2. Notions de base
Masse et poids, force d’un vérin, frottement mécanique, liaison mécanique et degrés de liberté, flexion, flambage, vitesse d’un actionneur pneumatique, énergie cinétique
3. Dimensionnement d’un actionneur pneumatique, d'un distributeur et de leurs accessoires
Fonctions du logiciel Model Selection, démonstration, procédures de dimensionnement, application, discussion sur les écarts entre abaque et logiciel, caractéristiques complémentaires
4. Dimensionnement d’un traitement d’air
Chronogramme, sélection par abaque, application, caractéristiques complémentaires
5. Pour aller plus loin
Dimensionner un manipulateur pneumatique, manipuler par le vide, optimiser un circuit pneumatique
6. Conclusions
Synthèse, retours sur les besoins et attentes initiaux (exprimés en débuts de formation)

Informations pratiques

1 jour*

Équivalent à 7h

1 jour*

1 674 € HT**

Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Sessions intra entreprise

1 674 € HT**

330 € HT**

Tarif individuel
Session interentreprise

Voir le planning des sessions

330 € HT**

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 


*A partir de la demande du client, le délai de mise en oeuvre est défini au cas par cas en accord avec le client
**Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Indicateurs d'évaluation

Notre engagement pour la qualité de nos formations nous permet de vous présenter avec fierté les résultats obtenus dans les 12 derniers mois.

9,4/10

Note donnée sur la qualité globale de la formation dispensée

100 %

des participants recommanderaient ce stage à une personne exerçant le même métier qu’eux ("oui en partie", "oui tout à fait")
 

Date de mise à jour : 27/01/2025

Personne en situation d’handicap, sur demande, notre référent handicap vous accompagne

Informations relatives

Pour aller plus loin...

Découvrez l'événement dédié à l'éducation technique