- Accueil
- Produits
- Actionneurs électriques
- Pinces
- Pince électrique - LEH
Actionneurs électriques
Pinces électriques - LEH
Manipulation progressive, manipulation sécurisée
- Tient la pièce désirée avec 2 ou 3 doigts – Courses entre 4 - 80 mm. Force de préhension jusqu'à 180 N
- Ne perd jamais la position. Réduit le temps de démarrage de la machine – Codeur absolu sans batterie
- S'adapte à la forme et maintient la pièce – Fonction de contrôle de la préhension. La force de préhension est maintenue arrêtée ou redémarrée.
Et plus encore
- Pinces à 2 et 3 doigts disponibles
- Taille : 10, 16, 20, 25, 32 et 40 mm
- Vitesse d'ouverture et de fermeture : jusqu'à 100 mm/s
- Effort de préhension : jusqu'à 210 N (LEHZ), jusqu'à 180 N (LEHF) & jusqu'à 130 N (LEHS)
- Type moteur pas à pas
- Codeur : incrémental et absolu sans batterie
- Contrôleurs compatibles : LECP1, LECPA et JXC#1.
Product selection
Select the product variation you need.
Please Reset Filters to modify your selection
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration