Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Coming Soon

Montrant 1 à 10 de 12 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Séparateur d'eau pour le vide

Series AMJ-D

Séparateur d'eau pour le vide

  • Élimine les gouttelettes d'eau dans la conduite d'aspiration
    Prévient les problèmes sur les équipements de vide
  • Léger: Réduction max. de 30 % (AMJ40-D: 0.42 kg et AMJ4000: 0.6 kg)
  • Taux d'élimination des gouttelettes d'eau : 99 % ou plus
  • Meilleure résistance aux milieux agressifs grâce à la construction double couche
    La cuve est protégée par une protection transparente
    Visibilité améliorée : 360°.

Préhenseur magnétique / Type 3 Positions Ø 32

Series MHM-X7776

Préhenseur magnétique / Type 3 Positions Ø 32

  • Permets le transfert à haute vitesse
    Empêche l'attraction accidentelle d'une deuxième pièce et permet un transfert à grande vitesse
    Temps de cycle amélioré
  • Montage du préhenseur possible sur 3 surfaces (excepté celle du raccordement)
  • Butée (avec échelle) permet l'ajustement de la force de maintien et améliore la visibilité.

Vérin de bridage - Type latéral et compact

Series C(L)KQ32-X3445

Vérin de bridage - Type latéral et compact

  • Version latérale compacte
  • Compacte : Longueur totale : 94 mm plus court (183 mm → 89 mm)∗
  • Léger : Réduction du poids jusqu'à 38% (900 g → 560 g)∗
    ∗ Comparé au produit existant CKQG32-X2081, Type court, sans verrouillage
  • Mécanisme de verrouillage pour éviter les chutes de pièces lors des arrêts d'urgence
  • Différentes positions de bras de bridage et d'orifices d'alimentation sont disponibles
  • Montage possible sur 2 côtés.

Vérin Haute vitesse / Haute fréquence

Series CM2/CQ2-X3423

Vérin Haute vitesse / Haute fréquence

  • Vitesse max. du piston: 2500 mm/s
  • Fréquence d'utilisation max. : 15 Hz
  • Energie cinétique admissible améliorée jusqu'à 1.5 fois (comparé au produit standard)
  • Réduction des impacts grâce à la révision de la structure d'amortissement
  • Réduction du poids des pièces en mouvements (tige, piston, etc.).

Vérin pneumatique Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40

Series CM2

Vérin pneumatique Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40

  • Les versions tige traversante, simple effet, tige anti-rotation, et à montage direct ont été ajoutées [Nouveau]
  • Des options à exécution spéciale ont été ajoutées :
    Orifice spécial (-XC3), En acier inoxydable (-XC6), avec racleur renforcé (-XC4), vérin haute température (-XB6), etc
  • Le vérin équipé de son embout de tige est maintenant standardisé
  • Montage interchangeable avec le modèle actuel
  • Nombreuses options de fixation
    Fixations de montage adaptées à diverses conditions d'installation
    Flexibilité de montage améliorée
  • Les références de vérin intégrant une fixation d'extrémité de tige et/ou une fixation pivot sont maintenant disponibles.

Ioniseur de type barre

Series IZS51

Ioniseur de type barre

  • Neutralisation très rapide de l'électricité statique : jusqu'à 0.1s
  • Gain d'encombrement : Hauteur 70 mm x Largeur 28 mm
    Corps plat et compact
    Peut être monté dans des espaces étroits
  • Compatible avec le protocole de communication IO-Link
  • Cartouche d'électrodes à faible maintenance
    Association de l'air (pour la réduction de la contamination des électrodes) passant autour des électrodes et de l'air d'assistance (pour le transfert des ions)
    Réduits la poussière sur les électrodes, comparé au modèle existant
  • Option Vanne 2/2
    Pour la réduction de la consommation en air en stoppant l'alimentation pneumatique durant le mode stand-by.

e-Actuator, facile à utiliser, avec contrôleur intégré, Modèle guidé/Modèle à tige/Modèle à tige guidé

Series EQFS#H/EQY#H/EQYG#H

e-Actuator, facile à utiliser, avec contrôleur intégré, Modèle guidé/Modèle à tige/Modèle à tige guidé

  • Modèle à tige guidée – Série LEYG [Nouveau]
    Taille du corps : 16, 25, 32
  • Facile à configuer, comme un équipement pneumatique
    Deux positions d'arrêt, sans programmationn
    Trois positions d'arrêt, sans programmation
    Le temps de cycle peut être réglé dans tous les modes de fonctionnement
  • Taille réduite dû au contrôleur intégré, gain de câblage et de main d'oeuvre
    - Sans programmation
    - Temps de réglage réduit
  • Émissions de CO2 annuelle réduite jusqu'à 60 % grâce à l'optimisation de la commande moteur 14.1 → 5.8 [kg-CO2e/an]
    ∗ Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnement.

Actionneurs électriques types table linéaire, à tige, à tige guidée [Compatible avec le contrôleur en îlot]

Series LE2F##H/LE2Y(G)#H

Actionneurs électriques types table linéaire, à tige, à tige guidée [Compatible avec le contrôleur en îlot]

  • Le modèle guidé à entrainement par courroie LE2FB#H a été ajouté [Nouveau]
  • Le modèle à tige guidé série LE2YG#H a été ajouté [Nouveau]
  • Compatible avec le contrôleur d'axes électriques en îlot
    Jusqu'à 16 axes peuvent être connectés
  • Réduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 38 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)
    8,7 kg-CO2e/an (14,1)
    *Les valeurs numériques varient en fonction des conditions de fonctionnement
  • Codeur absolu sans batterie
    Redémarrage possible à partir de la dernière position d'arrêt.

Vanne manuelle à levier

Series VHL

Vanne manuelle à levier

  • Gain de place, facile à manipuler (Type vertical) Vanne à levier 5 voies
  • Réduction du poids jusqu'à 45 %
    * Comparaison entre VHL21#D-02# et VH210-#02
  • Réduction de l'encombrement jusqu'à 58 %
    VHL210D 3216.5 mm2 → VH20# 7750 mm2
  • Hauteur de montage du panneau réduite jusqu'à 18.6mm
    Pour montage sur panneau
    ∗ Comparaison entre VHL210D et et le modèle existant VH20#
  • Débit augmenté jusqu'à 73 %
    * Comparaison entre VH211#-02# et VH210-#02
    (Caractéristiques du débit 1 → 4/2 (P → A/B))
  • Trois versions d'actionnement.

Ventouse / Avec caractéristique antiglisse

Series ZP3M

Ventouse / Avec caractéristique antiglisse

  • Une forme plate et ovale avec caractéristique antiglisse a été ajoutée [Nouveau]
    Compatible avec les pièces ayant une surface de préhension allongée
  • Durée de vie plus importante (plus de deux fois comparé aux ventouses en uréthane)
    Matière de la ventouse : FS61 (caoutchouc fluoré) excellente résistance à l'abrasion
    Réduits le nombre de remplacements de ventouses
  • Nervures spéciales antiglisse
    Nervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions
    • Empêche le glissement de la pièce
    • Sécurise la préhension et le transfert
  • Forme concave avec une excellente flexibilité
    Les pièces incurvées peuvent également être manipulées
    La ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stable
  • Force de préhension horizontale : 387 N (ventouse ø 100)
  • Convient aux pièces à température élevée (200 °C)
  • Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasion
    Résistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMC
  • Convient aux pièces présentant un film d'huile
    L'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile.