Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Solutions IO-Link

Solutions de fabrication intelligentes

Dans la foulée du Lean Manufacturing, l'accent a de nouveau été mis sur d'autres aspects.

Dans le but d'améliorer les performances de fabrication, en utilisant des opérations plus automatisées et l'analyse des données, la fabrication intelligente est à l'ordre du jour. Cette approche axée sur la technologie, qui utilise des machines connectées à Internet pour surveiller le processus de production, a donné lieu au développement de composants de machines intelligentes.


Les appareils IO-Link de SMC peuvent vous aider à améliorer votre productivité et à réduire vos coûts, en offrant des processus de production dynamiques et en conduisant à la flexibilité intelligente que l’industrie recherche. De plus, ils vous permettront de vous concentrer sur l’amélioration continue de la stratégie de maintenance industrielle de votre entreprise.


Pour plus d’informations sur nos solutions de fabrication intelligentes, consultez nos nouveautés produits sur notre site dès maintenant.

 

Quels sont les avantages de l'IO-Link ?

  • Gain de temps et d’argent grâce à la réduction des opérations de câblage
  • Intelligence et communication avec les capteurs standard sans coûts supplémentaires
  • Réduction des pièces de rechange grâce à la standardisation des modules d’entrée/sortie.
io-link-architectures.jpg

Informations relatives à IO-Link

Vous pourriez être intéressé par

Explorez nos contenus experts

IO-Link pour passer facilement aux capteurs intelligents

Par Mile Milovanovic, Ingénieur sénior, SMC Centre Technique Allemagne

Lorsqu'il a été lancé en 2009, l’IO-Link ne ressemblait à rien de ce que l'industrie avait vu auparavant. L’IO-Link n'est pas un bus de terrain, mais un allié du bus de terrain. L’IO-Link connecte les périphériques d'E/S d'automatisation d'une manière que les autres solutions n'ont pas été en mesure d'offrir.

Lire plus >

 

Découvrez nos solutions IO-Link

  • Sans-fil

  • Unités maîtres

  • Capteurs

  • Actionneurs

Sans-fil

Profitez des dernières technologies grâce à la combinaison des communications sans fil et IO-Link

Unités maîtres

Transparence des données depuis le niveau des capteurs et des actionneurs jusqu'au niveau de l'automatisation via un maître IO-Link.

Actionneurs

Transmission des données de paramétrage à l'actionneur par IO-Link.

Qu’est-ce que l’IO-Link ?

IO-Link (IEC61131-9) est une technologie standard ouverte qui permet l’échange de données bidirectionnel à partir de capteurs et de dispositifs qui prennent en charge la communication IO-Link et sont connectés à une unité. Grâce à une unité IO-Link, les données sont transmises sur différents réseaux, bus de terrain ou bus fond de panier, rendant les données accessibles pour une action immédiate ou une analyse à long terme via un système d’information industriel (API, IHM, etc.).

Les avantages de l'IO-Link avec SMC

Augmentation de la disponibilité des données

Augmentation de la disponibilité des données

Il existe trois types de données primaires disponibles, qui sont classés en données cycliques (données transmises automatiquement sur une base régulière) ou en données acycliques (données transmises selon les besoins ou sur demande).

  • Traiter les données : Ce que l’appareil lit.
  • Données de service : Informations sur l’appareil lui-même.
  • Données d’événement : Notifications (diagnostic).
Augmentation de la disponibilité des données

Diagnostic produit

Diagnostic produit

Pas besoin d’attendre qu’un processus échoue pour remplacer un capteur.

Avec la mise en œuvre de la technologie IO-Link, les appareils sont toujours surveillés pour connaître l’état de leur santé avec les données d’événement.

Selon l’appareil, vous pouvez suivre s’ils souffrent de température excessive, de pression, s’ils sont hors de portée, de défaut interne, etc.
 

Diagnostic produit

Câblage standard

Câblage standard

Toute la transmission de la valeur mesurée est numérique, ainsi, tous les paramètres de l’appareil sont stockés dans l’unité IO-Link. Le transfert de données est basé sur un signal 24 V et les fils blindés ne sont pas nécessaires.

Câblage standard

Accès à distance

Accès à distance

Le remplacement plug & play simplifie la connexion : un connecteur commun pour la communication et l’alimentation. Les paramètres sont enregistrés dans l’unité IO-Link, ce qui permet un réglage automatique une fois l’appareil connecté.

Accès à distance

Remplacement facile de l’appareil

Remplacement facile de l’appareil

Le remplacement Plug & Play simplifie la connexion : un connecteur commun pour la communication et l'alimentation. Les paramètres sont enregistrés dans le maître, permettant un réglage automatique dès que l'appareil est connecté.

Remplacement facile de l’appareil

Sécurité

Sécurité

La fonction de verrouillage empêche les personnes non autorisées de modifier les réglages.

Sécurité