¿Necesita ayuda con la selección de productos?
¿Le gusta el enfoque técnico de la tecnología inalámbrica en la producción moderna?
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Herramientas y Recursos
Con el objetivo de ayudar a dar forma al futuro de la Industria 4.0, SMC lanza Smart Assets, un proyecto progresivo que adaptará a la era digital los requisitos de gestión de activos tanto de los fabricantes de maquinaria como de los usuarios finales. Con la colaboración de socios académicos e industriales líderes, Smart Assets conducirá en última instancia a la generación automática de representaciones digitales dinámicas y ricas en datos de los más de 700 000 productos de SMC, ayudando a las empresas a impulsar la eficiencia, la interoperabilidad y la sostenibilidad. El proyecto se prolongará hasta 2026.
En julio de 2024, SMC, especialista global en productos de automatización, se convirtió en miembro de la Asociación de Gemelos Digitales Industriales (IDTA). Unirse a una comunidad tan poderosa cosechará grandes ventajas para el futuro digital en curso de la empresa y sus clientes. En particular, la membresía de IDTA garantizará que SMC siempre esté al tanto de los últimos avances en gemelos digitales, al tiempo que permitirá a la compañía ayudar a dar forma a los desarrollos de gemelos digitales en apoyo del éxito de la Industria 4.0.
Por la presente, nos gustaría anunciar un evento de conmemoración para nuestro estimado Presidente Honorario, Yoshiyuki Takada, quien falleció el sábado 20 de abril de 2024 (JST), a la edad de 97 años.
Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro estimado Presidente Honorario, Yoshiyuki Takada. El Sr. Takada falleció en paz el sábado 20 de abril de 2024, a las 4:00 de la madrugada, mientras recibía atención médica.
Hoy, SMC CORPORATION se complace en anunciar que ha firmado la Iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una plataforma de liderazgo voluntario para el desarrollo, la aplicación y la divulgación de prácticas empresariales responsables..
Queremos expresar nuestro más sentido pésame a quienes perdieron la vida en los terremotos ocurridos frente a la costa oriental de Taiwán el 3 de abril de 2024, así como nuestra más sincera solidaridad con todos los afectados por la catástrofe.
SMC recibió el premio "Supplier Excellence Awards 2024" de Applied Materials, Inc. (en adelante, "AMAT"), una de las mayores empresas de semiconductores y equipos de visualización.
SMC presenta el nuevo sistema inalámbrico compacto de la serie EXW1 con un mayor alcance de hasta 100 m. Similar en tecnología al actual EX600-W, el EXW1 es más pequeño, ligero y compatible con bus de campo, y con funciones mejoradas que aumentan la cartera actual.
El nuevo compresor compacto SMC de la serie CRP permite a los ingenieros de diseño aprovechar las ventajas de un producto innovador que permite utilizar componentes neumáticos en zonas sin fuente de aire, lo que lo hace perfecto para su uso en aplicaciones móviles. Además, los diseñadores tienen la opción de utilizar la versátil serie CRP como compresor (presión positiva) o bomba de vacío (presión negativa), simplemente conectando las tuberías de la forma correspondiente.
A las 16:10 del 1 de enero de 2024 (JST), un gran terremoto de magnitud 7,6 sacudió la región de Noto, al norte de la prefectura japonesa de Ishikawa.
SMC demuestra una vez más su capacidad de innovación con el nuevo colector de válvulas JSY1000-E de la empresa con sistema eyector totalmente integrado. Esta óptima combinación proporciona una solución completa para presión positiva y negativa (vacío) que permite a los usuarios controlar válvulas y eyectores en un único y sencillo colector. Al reducir tanto las dimensiones físicas como el peso, el JSY1000-E también dispone de una función energética que disminuye sustancialmente el consumo de energía y mejora la eficacia del proceso
SMC presenta su innovadora serie JSXF-P de válvulas de impulsos para el desalojo eficaz y eficiente de cuerpos extraños durante los procedimientos de limpieza. La nueva válvula de impulsos tipo JSXF-P SMARTVENT ofrece una serie de notables ventajas, como un cuadro de control integrado, alta presión de pico, bajo consumo de aire y larga vida útil.
SMC presenta un innovador controlador de caudal de aire que combina un sensor de caudal y un regulador electroneumático en un solo producto. El resultado para los diseñadores e ingenieros de equipos es un ahorro de espacio de hasta el 50%, una reducción significativa de tuberías y cables, y un menor tiempo de instalación. Además, el nuevo IN502-44/45 permite un control preciso y fiable del caudal de aire, ya que no depende de las condiciones de las tuberías, la presión diferencial o la temperatura. El producto beneficia a cualquier aplicación que implique el control del caudal, como los sistemas de pintura, envasado y soldadura en cualquier sector, en particular la automoción y la alimentación.
La nueva JSY3000-S es un colector de conexión inferior con placa de acero inoxidable y racores conformes con la FDA que ofrece una mayor vida útil en entornos de fabricación de alimentos y bebidas. Parte de la amplia familia de válvulas de control direccional de SMC, la nueva JSY3000-S enchufable está montada en armario con un robusto cierre inferior y las conexiones de tuberías orientadas hacia el exterior. Esta configuración de diseño ayuda a proteger la válvula tanto contra la corrosión como contra las salpicaduras de agua, garantizando su idoneidad para su ubicación cerca de cualquier tipo de equipo que requiera procedimientos de lavado.
Deseamos transmitir nuestro más sentido pésame a las personas que perdieron la vida en los terribles terremotos ocurridos en el Reino de Marruecos el 8 de septiembre de 2023, así como nuestra más sincera solidaridad a todos los afectados por la catástrofe.