La tecnología avanza
Con una presión de descarga de hasta 0,55 MPa y una presión de vacío de hasta -70 kPa, el compresor compacto eléctrico SMC CRP es un auténtico solucionador de problemas en aplicaciones en las que no se dispone de una fuente de aire. Algunos ejemplos son los robots o robots colaborativos (cobots) montados en AGV móviles (vehículos de guiado automático) o AMR (robots móviles autónomos), que superan el reto de facilitar las operaciones neumáticas en movimiento.
Si el espacio o el peso son un problema, la serie CRP vuelve a ofrecer la solución perfecta con sus dimensiones compactas de sólo 154 mm (ancho) x 134 mm (alto) x 100 mm (fondo) y un peso total de sólo 3,5 kg.
Los usuarios también pueden olvidarse del mantenimiento diario con el compresor compacto CRP exento de aceite, lo que mejora el tiempo de actividad y la OEE (eficacia general del equipo). Además, en función del entorno y de los requisitos del sistema, los clientes que adopten el nuevo dispositivo pueden eliminar la necesidad de un separador de gotas, con el consiguiente ahorro de costes.
Mantener la paz
Los trabajadores notarán sin duda una diferencia en la emisión de ruido cuando utilicen la nueva serie CRP. Gracias a la disponibilidad de silenciadores, el compresor compacto emite un ruido de hasta 55 dB, lo que lo hace ideal para zonas silenciosas como laboratorios o áreas de muestreo .
Otras ventajas son la capacidad de trabajar en funcionamiento continuo sin sobrecalentarse, las funciones de alarma para facilitar la localización de averías en la máquina y la posibilidad de montaje tanto horizontal como vertical.
Prácticamente cualquier aplicación industrial puede comprimir sus problemas con la nueva serie CRP, especialmente cuando existen requisitos de presión positiva y negativa, y cuando no se dispone de suministro de aire. Además de los robots móviles antes mencionados, otros usos incluyen los sistemas de manipulación de componentes de automoción, el transporte de remaches o pernos en aplicaciones que de otro modo carecerían de neumática, la preparación y sellado de muestras en laboratorios y la presurización general de máquinas sin fuente de aire.
La nueva serie SMC CRP supera los retos que plantean estas aplicaciones y muchas más, proporcionando presión positiva o negativa en un formato extremadamente compacto sin comprometer el rendimiento.
Descubra más sobre el CRP de SMC en nuestro catálogo digital.
22 ene. 2024