SMC ha desarrollado el exclusivo sistema de bus de campo inalámbrico como una solución probada en respuesta a las demandas del taller moderno, que exige una gran movilidad y libertad de movimientos en medio del creciente uso de robots y otros equipos en los que las soluciones cableadas se convierten en una pesadilla. La nueva serie EXW1 incorpora más innovaciones en respuesta a los comentarios de los clientes recibidos para EX600-W. Lleva más allá el concepto de sistema de bus de campo inalámbrico descentralizado, ofreciendo una velocidad de red de hasta 1 Mbps (250 kbps en el caso de EX600-W) y permitiendo la conexión de hasta 11768 entradas/11768 salidas a una base sin necesidad de utilizar cables de comunicación. El tamaño de la unidad combinada de base y remoto de la serie EXW1 se ha reducido un 86 % en volumen y un 83 % en peso, en comparación con el tipo modular EX600-W. El EXW1 es un sistema de señales de E/S que puede utilizarse en combinación con el EX600-W, ofreciendo así una mayor flexibilidad para que puedan añadirse colectores de válvulas y unidades maestras IO-Link para satisfacer las distintas necesidades de las aplicaciones.
Comunicación fiable
Al igual que el EX600-W, el EXW1 también garantiza una comunicación robusta y segura, pero con un alcance ampliado de hasta 100 m, lo que facilita su conexión con una gran variedad de dispositivos de entrada/salida repartidos por la fábrica. Al igual que su predecesora, la EXW1 también transmite por propagación de ondas de radio en la banda de alta frecuencia ISM de 2,4 GHz, una banda no comercial reservada a fines industriales, científicos y médicos. Utiliza las funciones de salto de frecuencia (FH) y selección de canal de frecuencia (FCS), que evitan las interferencias de otros dispositivos inalámbricos, además de la encriptación de datos que impide el acceso no autorizado desde el exterior. Con la posibilidad de añadir una antena externa (IP67), la base/mando inalámbrico puede instalarse incluso en una caja blindada metálica o en un panel/caja de control en un entorno polvoriento o duro, sin que ello afecte al alcance o el rendimiento de la comunicación. Al ser compacta y ligera, la EXW1 es idónea para su montaje en plantillas o en las partes móviles de los robots. Al mejorar la velocidad de comunicación, los tiempos de respuesta y la capacidad de transmisión de datos, la EXW1 se adapta perfectamente a todos los sectores y equipos, respondiendo así a las crecientes necesidades de los diseñadores de equipos y de los ingenieros de producción y mantenimiento. El EXW1 puede utilizarse ampliamente en cualquier industria que tenga la flexibilidad de comunicarse con varias redes y la versión compatible con IO-Link añade aún mayores capacidades de comunicación.
El sistema de bus de campo inalámbrico SMC resuelve los problemas asociados a los cables en las piezas móviles de la maquinaria, como las mesas giratorias o indexadoras o en los brazos robóticos para el cambio de herramientas. Entre ellos se incluyen el alto riesgo de daños/desconexión de cables en piezas móviles, las complicaciones derivadas de un cableado excesivo, la falta de espacio y la escasez de personal especializado para la resolución de problemas. La consiguiente pérdida de comunicación debida a cables rotos/desconectados no sólo causa pérdida de productividad, sino que también cuesta tiempo y recursos instalar los cables de repuesto y restablecer todas las conexiones. El sistema inalámbrico descentralizado mantiene la productividad sin interrupciones y ahorra dinero al reducir el cableado, los conectores y otros equipos auxiliares, como las costosas juntas rotativas. Incluso si se utilizan varias bases inalámbricas en la misma zona de comunicación, como ocurre en la automatización de fábricas, cada base inalámbrica es capaz de comunicarse eficazmente con los mandos a distancia con los que están emparejadas.
En resumen, la EXW1 ofrece las siguientes características principales:
Descubra más sobre el CRP de SMC en nuestro catálogo digital.
22 ene. 2024