Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

IO-Link Lösungen

Gesteigerte Produktions- und Kosteneffizienz durch smarte, vernetzte Fertigungstechnologie

Die Produktion der Zukunft soll nicht nur schlank, sondern auch smart sein: Der Fokus liegt auf intelligenter Fertigung (Smart Manufacturing). Diese nutzt automatisierte Arbeitsprozesse und Datenanalytik, um die Produktivität und Maschinenverfügbarkeit zu steigern. Bei diesem Ansatz überwachen über das Internet vernetzte Maschinen das Herstellungsverfahren. Und für solche intelligenten Anlagen braucht es smarte Maschinenkomponenten.

Als Weltmarktführer ist SMC Ihr zuverlässiger Komplettanbieter für Smart Manufacturing und Automatisierungslösungen im Zeitalter von Industrie 4.0, Digitalisierung und Energieoptimierung. Unsere breite Palette an intelligenten Produkten, darunter IO-Link Master, Sensoren und kompatible Antriebe, wird ständig ausgebaut und weiterentwickelt. Ein innovatives Beispiel hierfür ist unsere Wireless-Technologie mit integriertem IO-Link Master.

IO-Link ermöglicht es, die Lücke zwischen konventioneller Analogtechnik und Feldbussystemen zu schließen. Unsere Kunden können dabei auf die gewohnte Funktionalität von z.B. Sensoren und Ventilinseln setzen und darüber hinaus von IO-Link spezifischen Vorteilen wie der automatischen Parametrierung und der Ferndiagnose profitieren, was die Maschinenverfügbarkeit und Produktivität erhöht. SMC ist Ihr zuverlässiger Partner für den Einstieg in diese Technologien sowie für Beratung und Auswahl von Produkten.

Was ist IO-Link?

IO-Link ist ein weltweit nach IEC61131-9 standardisiertes Kommunikationsprotokoll mit offenem Standard. Es ermöglicht den bidirektionalen Austausch von Daten zwischen IO-Link kompatiblen Sensoren und Aktoren (IO-Link Devices), die an einen Master angeschlossen sind. Im Gegensatz zu klassischen Feldbusprotokollen wie Profibus und Ethernet-basierenden Protokollen wie ProfiNet, EtherCAT oder Ether/Net/IP handelt es sich bei IO-Link um eine Punkt-zu-Punkt Verbindung. Für die Funktionsweise von IO-Link stehen zur Übertragungstopologie drei Grunddatenarten zur Verfügung:

  • Prozessdaten: Was das Gerät "liest" - zyklisch
  • Service-Daten: Informationen über das Gerät selbst - azyklisch
  • Ereignis-Daten: Benachrichtigungen (Diagnose) - azyklisch

Die IO-Link Anschlüsse sind nach "Class A" bzw. "Class B" standardisiert, um eine Vielzahl von Sensoren bzw. Aktoren abzudecken. Damit bieten sie alternativ zur seriellen Datenübertragung als Interface auch die Konfigurationsmöglichkeit als einfachen digitalen 24V Schalteingang bzw. -ausgang.

Die Vorteile von IO-Link

  • Vielfalt an IO-Link Mastern in verschiedenen Ausführungen vorhanden.
  • Offener Kommunikationsstandard ermöglicht Unabhängigkeit von Herstellern.
  • Gesteigerte Kosteneffizienz im Vergleich zu Feldbussystemen durch finanziell kostengünstigere IO-Link Geräte und IO-Link Verteiler (IO Link Hubs).
  • Maximale Flexibilität durch universelle Funktion an jedem IO-Link Port (IO-Link/DIGITAL IN/DIGITAL OUT).
  • Reduzierter Kabelaufwand und einfache, ungeschirmte Verdrahtung.
  • Nachhaltigkeit durch weniger Ersatzteile dank standardisierter Eingangs-/Ausgangsmodule.
  • Einfache Einbindung an die Schnittstelle mittels IODD-Datei (IO-Device Description).
  • Unterstützte Parametereinstellung durch Tools für eine schnelle Inbetriebnahme.
  • Data Storage Funktion ermöglicht den einfachen Austausch des Devices durch automatischen Parameterabgleich. Dadurch ist kein Eingreifen in die Steuerung bzw. Projektierung erforderlich (Reduzierung von Stillstandszeiten bei Produktwechsel).
  • Zusatz-Features wie automatisches Zählen von Schaltzyklen und mehr.
io-link-architectures.jpg

Without IO-Link
Konventionelle Verdrahtung von analogen und digitalen Signalen - Fehleranfällig für Kabelbruch, Prellen und Rauschen.

With IO-Link
Lediglich ein einzelnes Kabel für die Datenübertragung zu jedem Device erforderlich, was den Verdrahtungsaufwand verringert. Aufgrund der seriellen Übertragung mit 24V Pegel nicht anfällig auf EMC bzw. Rauschen.

With IO-Link and wireless
Eine per Feldbus angebundene Basiseinheit kann über verschlüsselten Funk mit mehreren Remote-Einheiten kommunizieren, die mittels integrierter IO-Link Master Schnittstelle Sensoren/Aktoren ansprechen.

Smart Manufacturing gilt als das zentrale Ziel für eine nachhaltige und ressourcenschonende Steigerung der Produktionsleistung durch verstärkten Einsatz automatisierter Prozesse und Datenanalyse. Dieser technologiegetriebene Ansatz, bei dem über das Internet vernetzte Maschinen den Produktionsprozess überwachen, hat die Entwicklung intelligenter Maschinenkomponenten vorangetrieben. Diese Intelligenz kann auf die verwendeten IO-Link Devices zurückgeführt werden, ein automatisches Mitzählen an Schaltzyklen zur geplanten Wartung bzw. Vorbeugung von Maschinenstillständen wäre nur ein Beispiel davon.

Weitere Infos zu IO-Link

Sie könnten auch interessiert sein an

Mile ist Diplom-Ingenieur für Elektro- und Nachrichtentechnik und kam vor 25 Jahren zu SMC. Er ist jetzt Teil des German Technical Centres, wo er sich um Produkte für Feldbus-/Industrie-Ethernet-Systeme in der Fabrikautomation kümmert (einschließlich Profinet IO, EtherNet/IP, EtherCAT und IO-Link).

Von Mile Milovanovic | Senior Engineer, SMC German Technical Centre

Entdecken Sie unsere IO-Link Lösungen

  • Master

  • Sensoren

  • Aktoren

Master

Sensoren

Profitieren Sie von einem vielfältigen Angebot zur Messung von DurchflussDruckVakuum und Antriebsposition, das den Austausch von Diagnosedaten bis hin zur Automatisierungsebene ermöglicht.

Durchflusssensoren

Druckschalter

Vakuumschalter

Auto Switch

Aktoren

Übertragung von Parametrierungsdaten an den Antrieb über IO-Link

Die Vorteile von IO-Link mit SMC

Erhöhte Datenverfügbarkeit

Erhöhte Datenverfügbarkeit

Grundsätzlich stehen drei Grunddatenarten zur Verfügung, die in zyklische Daten (regelmäßige automatische Übermittlung) oder azyklische Daten (Übermittlung bei Bedarf oder nach Anfrage) eingeteilt werden:

  • Prozessdaten: Was das Gerät "liest"
  • Service-Daten: Informationen über das Gerät selbst
  • Ereignis-Daten: Benachrichtigungen (Diagnose)
Erhöhte Datenverfügbarkeit

Produkt-Diagnose

Produkt-Diagnose

Es ist nicht nötig, mit dem Austausch eines Sensors zu warten, bis eine Prozessstörung auftritt.

Die Geräte und ihr Zustand werden über die Ereignis-Daten ständig überwacht.

Je nach Gerät können Sie verfolgen, ob übermäßige Temperaturen oder Drücke vorhanden sind, ob die Geräte außer Reichweite oder intern ausgefallen sind usw.

Produkt-Diagnose

Standard-Verdrahtung

Standard-Verdrahtung

Für IO-Link Ports gibt es zwei Verdrahtungs-Standards: Class A und Class B. Bei der Class A Ausführung werden die Funktionen von Pin 2 und Pin 5 vom Hersteller definiert. Beim Class B Port sind Pin 2 und Pin 5 für eine zusätzliche Spannungsversorgung vorgesehen, um damit Verbraucher mit höherem Strombedarf anzusteuern. Pin 4 wird für die IO-Link Übertragung als Kommunikationsleitung oder als Schaltsignal verwendet.

Standard-Verdrahtung

Fernzugriff

Fernzugriff

Kundenspezifische Lösungen erfordern eine kontinuierliche Änderung der Parameter. Der Fernzugriff auf IO-Link Geräte per PC ermöglicht eine rasche Statusabfrage und flexible Anpassung der Parameter zu jeder Zeit. Damit wird eine hohe Maschinenverfügbarkeit erreicht.

Fernzugriff

Einfacher Geräteaustausch

Einfacher Geräteaustausch

Das Plug-and-Play-Konzept vereinfacht den Anschluss: Ein gemeinsamer Stecker sorgt für Kommunikation und Stromversorgung. Die Data-Storage Funktion des IO-Link Masters ermöglicht ein automatisches Übertragen der Geräteparameter nach dem Anschluss des neuen Gerätes.

Einfacher Geräteaustausch

Manipulationssicher

Manipulationssicher

Durch Zusatzfunktionen wie eine Tastensperre sind IO-Link Geräte manipulationssicher. Damit wird ein Ändern der Parameter durch unbefugte Personen verhindert und eine hohe Maschinensicherheit gewährleistet. IO-Link Master verfügen in der Regel über einen Webserver mit der Anmeldung über ein Passwort.

Manipulationssicher

Entdecken Sie den SMC Expertise Hub

 

IO-Link ermöglicht den einfachen Wechsel zu intelligenten Sensoren

 Von Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre

DEZEMBER 2021
Die Industrie wird zunehmend digital. Dabei sticht IO-Link als einfach zu implementierende und kostengünstige Lösung hervor. Weiterlesen 

Wechsel auf IO-Link leicht gemacht

 Von Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC Frankreich

SEPTEMBER 2022
Trotz der zahlreichen Vorzüge eines IO-Link-Systems – wie z. B. standardisierte und reduzierte Verdrahtung, erweiterter Informationsaustausch, Fernkonfiguration und -überwachung, einfacher Geräteaustausch und fortschrittliche Diagnostik – wissen wir, dass einige aufgrund der Annahme, Konfiguration und Programmierung seien komplex, vor einem Wechsel auf diese Technologie noch zurückschrecken. Eine Scheu ist jedoch unbegründet: Dank der verfügbaren Produktlösungen und der Expertise von SMC gelingt die Umstellung auf dieses kosteneffiziente Kommunikationsprotokoll weit einfacher und rascher, als man denken könnte. Weiterlesen