Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Industrielle Feldbus-Lösungen

Reibungslose industrielle Kommunikation in Ihren Anlagen

Eine effiziente industrielle Kommunikation ist von zentraler Bedeutung für leistungsfähige Automatisierungsanwendungen. Zahlreiche Steuerelemente und Geräte wie Antriebe, Motoren, Sensoren oder Ventile müssen vernetzt und exakt abgestimmt werden. Feldbussysteme spielen dabei eine entscheidende Rolle.

SMC Austria als weltweit führender Automatisierungsspezialist unterstützt Sie im Bereich der industriellen Kommunikation auf zwei Ebenen: Wir bieten Ihnen moderne, anpassungsfähige Feldbusgeräte und wir unterstützen Sie zudem bei der Entwicklung spezifischer industrieller Kommunikationslösungen.

 

Was sind Feldbusse?

Als Feldbus bezeichnet man ein serielles Bussystem, mit dessen Hilfe Sensoren und Aktoren (sogenannte „Feldgeräte") wie Antriebe, Motoren oder Schalter mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Leit- bzw. Prozessrechnern verbunden werden. Auf diese Weise ermöglichen Feldbus-Systeme einen reibungslosen, schnellen Datenaustausch zwischen den verschiedenen Systemkomponenten auch über große Distanzen.

Welche Vorteile bietet der Einsatz von Feldbus-Systemen? 

Feldbusse kommunizieren über ein einziges Kabel, weshalb Sie durch den Einsatz von Feldbussystemen erhebliche Einsparungen in Bezug auf Verkabelung, Anschlüsse, Installations- und Inbetriebnahmezeit sowie Dokumentation erzielen.

Die Vorteile der Feldbustechnologie liegen auf der Hand:

  • Einfach & schnell: Die Kommunikation erfolgt über ein einziges Kabel. Durch diesen reduzierten Verkabelungsaufwand können Feldbus-Systeme rascher geplant und installiert werden.
  • Zuverlässig: Dank kurzer Signalwege innerhalb des Feldbussystems verläuft die Kommunikation besonders reibungslos und zuverlässig.
  • Störungssicher: Feldbussysteme bieten einen erhöhten Schutz vor Störungen. Zudem werden bei vielen Geräten Diagnosedaten mitübertragen, was die Fehlersuche im Störungsfall enorm erleichtert.
  • Flexibel: Feldbussysteme sind problemlos erweiterbar. Das Hinzufügen von Sensoren und Aktoren ist flexibel möglich - und vor allem bei Modernisierungen und Ausbaustufen von Anlagen interessant.

Was leisten die Feldbus-Systeme von SMC?

Mit ihren Feldbuslösungen bietet SMC Austria GmbH besonders vielseitige, flexible Möglichkeiten der industriellen Kommunikation:

Vielseitige Schnittstellen-Lösungen für globale Konnektivität

Unsere Schnittstellen-Lösungen sprechen Ihre Sprache – alle gängigen Protokolle werden unterstützt. Neben den EtherNet-basierten Protokollen wie PROFINET, EtherCAT, POWERLINK und EtherNet/IP unterstützen unsere Feldbusgeräte auch andere übliche Protokolle wie PROFIBUS, DeviceNet und CC-Link sowie die Sensor-/Aktor-Anbindung IO-LINK. Damit sind Maschinenhersteller perfekt für den internationalen Markt aufgestellt.

Unsere Busknoten ermöglichen flexible Anbindungen von Ventilinseln an die jeweiligen Protokolle.

Treten Sie mit SMC in das Zeitalter von IIoT ein

Vernetzen Sie Ihre Maschinen, Mitarbeiter und Prozesse und erzielen Sie so einen hohen Grad an Kontrolle und Diagnose sowie hohe Anpassungsfähigkeit. SMC unterstützt Sie aktiv bei der Suche der besten industriellen industriellen Kommunikationslösungen für Ihre Anlagen und Prozesse. 

Kabellose Vernetzung mit den drahtlosen Feldbus-Serien EX600-W und EXW1

Mit den Serien EX600-W und EXW1 haben Sie die Möglichkeit mehrere Ventilinseln kabellos zu verbinden. Störfaktoren wie z.B. bei Schweißanwendungen oder Kabelbrüche gehören damit der Vergangenheit an. Mit unseren kompakten Remote Units haben Sie sogar die Möglichkeit der kabellosen Kommunikation zu IO-Link Geräten.

Ihre Komplettlösung mit SMC: Serielle Schnittstellen für Ihre Automatisierung

Wir bieten Produkte für die gängigsten seriellen Schnittstellen, um Sie bei Ihren Automatisierungsanforderungen zu unterstützen - Erweitern Sie mit SMC Ihr industrielles Netzwerk!

 

 

Entdecken Sie Schnittstellen-Lösungen von SMC

Möchten Sie erfahren, welche Produkte Ihnen dabei helfen können, in jeder Sprache zu kommunizieren und sich mit mehreren Ventilblöcken zu verbinden? All das erfahren Sie hier! Mit einem hohen Maß an Fernsteuerung und -diagnose gelingt der Eintritt ins IIoT-Zeitalter.

Schnittstellenlösungen: Weiterführende Infos

Kennen Sie schon unsere neuen Produkte?

Drahtlose Robotik-Systeme: Wo weniger entscheidend mehr ist

 Von Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spanien

MÄRZ 2022
Haben Sie sich immer schon für Ihre Robotik ein kabelloses Datenübertragungssystem gewünscht? Sind Sie es satt, ständig mit Kabelsalat und den damit verbundenen Brüchen und Unterbrechungen zu kämpfen? Wünschen Sie sich niedrigere Installations- und Wartungskosten? Dann aufgepasst, denn kabellose Robotik ist Realität. Die drahtlose Robotik ist seit einiger Zeit bei einer wachsenden Zahl von Herstellern im Einsatz. Diese nutzen die Vorteile des völlig einzigartigen drahtlosen Feldbussystems von SMC. Es bietet eine absolut zuverlässige, störunempfindliche Kommunikation. Sie zögern noch? Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist bei SMC Spanien, beantwortet für Sie häufig gestellte Fragen. Weiterlesen 

Drahtlos, nicht ratlos – die Zeit der Zweifel ist vorbei

Von Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spanien

SEPTEMBER 2022
Der Einsatz von Drahtlos- bzw. Wireless-Technologie im industriellen Sektor nimmt rasant zu. Vor allem in Produktionsstätten, die ein gewisses Maß an Mobilität und Flexibilität fordern – wie in den Bereichen Robotik, fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) oder RFID-Ortungsgeräte. Aber es gibt noch viele weitere Einsatzgebiete, die von dieser Technologie profitieren, damit ihre Kosten einsparen und gleichzeitig ihre Zuverlässigkeit steigern können. Weiterlesen 

 

Entdecken Sie unsere Hauptlösungen für serielle Schnittstellen

  • Dezentrales System

  • Zentrales System

Dezentrales System

Zentrales System

Anwendungsbeispiele:

Anwendungsbeispiele, wie serielle Schnittstellenlösungen von SMC die Kommunikation unserer Kunden erfolgreich erweitern:

Automotive Industrie

Geeignet für Materialhandhabungsroboter

Automotive Industrie

Paneel-Förderer

Geeignet für den Werkstücktransfer

Paneel-Förderer

Verpackungslösungen

Schnelles Verbinden beim Werkzeugwechsel an Roboterarmen

Verpackungslösungen

Montagelinien

Ideal für kollaborative Robotik durch verbesserte Maschinensicherheit

Montagelinien

Prozessindustrie

Geeignet für den Transport von Schüttgut

Prozessindustrie

Industrielles drahtloses System

FAQ Bereich

FAQ

Wo befinden sich die Gerätebeschreibungsdateien (EDS) zum Einbinden der seriellen Übertragungssysteme?

Sämtliche Gerätbeschreibungsdateien (ESI, GSD, IODD, …) sind auf der Webseite https://www.smcworld.com/manual/en-jp/?c1=A2 als Download verfügbar.

„EDS“ ist eine Abkürzung für „Electronic Data Sheet“.

Wie ist der Zusammenhang zwischen dem Kommunikationsmodul und den Ventilspulen?

Die Schaltausgänge beziehen sich auf die D-Seite der Ventilinsel und beginnen bei 0. Bei Blick auf die A/B Seite des Schlauchanschlusses ist die D-Seite links. Die interne Verdrahtung einer typischen Standardventilinsel ist auf bistabile Ventile abgestimmt, die fortlaufenden Ausgänge berücksichtigen daher sowohl die A-Spule als auch die B-Spule. Bei Verwendung monostabiler Ventile ist der „B“ Ausgang jeweils leer. Weitere Informationen sind in der Bedienungsanleitung ersichtlich. Für Ventilinseln mit Sonderverdrahtung (Sonderventilinseln) gilt das Montageblatt.