İçecek Endüstrisi
Demleme süreci oldukça karmaşıktır, iyi bir bira üretmek için demleme tekniklerinden daha fazlasını gerektirir. Endüstri deneyimi ve bir bira fabrikasındaki yapılar ve süreçler hakkında derinlemesine bilgi de aynı derecede önemlidir.
SMC, bu endüstrinin taleplerinin farkındadır, bu nedenle eğitimli uzmanlardan oluşan ekibimize güvenebilirsiniz. Amaca uygun ürünlerle çalışma süresini artırmak, enerji tüketimini optimize etmek, CO2 emisyonlarını azaltmak ve işletme maliyetlerinizi azaltmak gibi bira üretim ve paketleme sürecinin her aşaması için çözümler ve faydalar konusunda size yardımcı olabiliriz.
With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.
It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.
Ürünün uygun gıda güvenliği standartlarını karşıladığını garanti etmek için sıvı akışı, basınç ve sıcaklık gibi proses parametrelerinin kontrol altında olması gerekir. Proses sınırları, sızıntılar ve prosesin kritik noktalarındaki değişiklikler hedeflenmeli ve uygun ekipmanlarla izlenmelidir.
For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.
By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime
With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.
“Genel Ekipman Verimliliği (OEE) ve Duruma Dayalı Bakım (CBM), bira endüstrisi için çok önemli maliyet tasarrufu yöntemleridir. SMC, müşterilerimizin hedeflerini desteklemek için Endüstri 4.0 ile uyumlu özel IO-Link uyumlu bileşenler ve hizmetler sunuyor”.
Process & brewing
Filling & rinsing
Coding & labelling
Conveying & packaging
Case packing & palletizing
JSY5000-H Series
Ask our experts
EX600 Serisi
DLR ve MRP destekli
HRS040-X164 Serisi
-10 ºC'ye kadar düşük sıcaklık ayarını destekleyen kompakt termo soğutucu
IP8000/8100 Serisi
Döner tip
ISE7#/ISE7#G Serisi
Uygulanabilir akışkanlar: Genel akışkanlar ve hava
PF3W Serisi
Uygulanabilir sıvı: Su, etilen glikol sulu çözeltisi, deiyonize su ve çeşitli kimyasal sıvılar
LFE Serisi
Uygulanabilir sıvı: su, suda çözünür soğutucu
VFN2120N-X23/36 Serisi
Hijyenik tasarım tipi: Daha az içbükey reçine gövde. Vananın doğrudan temizlenmesi mümkündür (IP67)
ITV Serisi
Hava basıncının elektrik sinyaliyle dinamik kontrolü
PA5000 Serisi
63 l/dak'ya kadar deşarj oranı
KQG2 Serisi
316 Paslanmaz çelik
TD, TLM, TH/L Serisi
Floropolimer boru
JSY3000-S Series
Water ingress protection and corrosion resistance
JSY5000-H Serisi
Uzmanlarımıza Sorun
SY3000/5000/7000 Serisi
Yüksek akışlı kompakt tasarım
CG5-X2977 Serisi
Hijyenik temiz tasarım ve FDA onaylı
JSB Serisi
Açılı yapısı sayesinde düşük basınç kaybı
Uygulanabilir sıvı: Su, etilen glikol sulu çözeltisi, deiyonize su ve çeşitli Kimyasal sıvılar
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Serisi
PF3A8#H Serisi
Neredeyse sıfır basınç kaybıyla 100:1 akış oranı
VEX-X115 Serisi
Uzmanlarımıza sorun
AC-D Serisi
ISO8573-1:2010 sertifikasına sahip hava saflık sınıfları
KQB2 Serisi
Delik boyutları (mm): 20 ~ 100
IN502-44/45 Series
Automatic flow rate adjustment
PF3A7*H-L Series
Applicable fluid: Air, N2
IZF21/31 Series
Slim design
IZT40/41/42 Series
IZT40: Basic type / IZT41: AC type / IZT42: Dual AC type
ZH-X185 Series
Specially designed to reduce air consumption
Nozzles
Many variations of nozzle are available
Many variations of pressure switches are available
TPS Series
Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
LEYG/LEG Serisi
Ekstra destekle itmeye, durdurmaya veya aktarmaya uygundur
Modüler, kompakt ve hafif
ALDS Serisi
Kesin sızıntı değeri ve konumunu içeren ayrıntılı bir raporu dışa aktarın
Hava girişini modüle edin
PF3A7*H Serisi
Uygulanabilir akışkan: Hava, N2
VP546/746 Serisi
Kategori 2, kategori 3 ve kategori 4 için güvenlik standartları ISO13849-1
HRS Serisi
Mükemmel sıcaklık stabilitesi
D-MP Serisi
Ölçüm aralığı: 25mm, 50mm, 100mm ve 200mm
IZT40/41/42 Serisi
IZT40: Temel tip / IZT41: AC tipi / IZT42: Çift AC tipi
EX600-W Series
Decentralised & wireless serial transmission system for input/output
JSY Series
Extremely compact and lightweight valve
ZK2-A Series
Low noise and high efficiency options
ZHP Series
Space saving and reduced piping labour
LEHS Serisi
Paralel olmayan yüzeylerin yumuşak kullanımı
EX245 Series
AIDA specifications compliant
JAS-S Serisi
Dar bir alanda bile akış hızını ayarlamak mümkün