Det finns många större fördelar med industriell kommunikation och en som du kan utnyttja relativt enkelt är möjligheten till fjärrstyrning. Genom att implementera ett system som innefattar SMC:s webbserver kan våra fjärrteam komma åt dina historiska data och enkelt analysera de möjliga orsakerna till störningar eller fel. Vår webbserver erbjuder kort ROI (Return On Investment) för både slutanvändare och maskinbyggare eftersom de kan undvika dyra resekostnader och tillhandahålla snabb service.
Av Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager, SMC Italien
SEPTEMBER 2022
Hur fungerar det?
Att läsa data via vår webbserver är enkelt; du behöver bara en vanlig PC med nätverkskort. Med SMC:s webbserver är det möjligt att läsa olika typer av data, beroende på vilken enhet som används. Våra elektriska linjärenheter och fältbussgränssnitt är webbserver-kompatibla.
Vilken typ av data kommer du åt?
För elektriska linjärenheter är data för hastighet och vridmoment den viktigaste. Möjligheten att ändra parameterinställningar ger mycket snabb driftsättning i fjärrapplikationer (via webbserver) och vidarebefordran av larmindikationer, såsom överbelastning. När det gäller fältbussgränssnitt är den viktigaste uppgiften inställning av analoga värden. Värt att notera är möjligheten att integrera IO-Link-basenheten med vår plattform för fältbuss EX600, en modulär lösning för att läsa av många olika typer av sensorer och enheter. Möjligheten att styra dina ventiler utan användning av en PLC är också en tydlig fördel.
Återskapat – konfigurering av SMC:s IO-Link system
Många fördelar
Om rätt IIoT-plattform finns på plats genererar våra enheter mycket data som erbjuder en myriad av fördelar för användarna, tex smart underhåll och energibesparingar. Kort sagt, alla applikationer kan dra nytta av våra smarta enheter med industriella kommunikationsmöjligheter.
Som ett nästa steg, har SMC Italien börjat använda glasögon för augmented reality (AR), där användaren kan utföra underhåll eller lösa problem med hjälp av en SMC-expert. Som du ser strävar vi ständigt efter att förse våra kunder med enkla, kostnadseffektiva lösningar som förbättrar effektiviteten och gör verklig skillnad för affärsverksamheten. Det är dags för oss att kommunicera!