Det finns vissa egenskaper du bör leta efter när du väljer temperaturkontrollteknik för användning inom Life Science-sektorn. Ett system som utnyttjar fördelarna med Peltier-effekten ger fördelar som är viktiga för de som utför laboratoriearbete, såsom hög temperaturstabilitet, låg ljudnivå, låga vibrationer och kompakta fysiska dimensioner.
MARS 2022
För de som inte känner till termen innebär Peltier-effekten kylning av en sida och uppvärmning av den andra när elektrisk ström (DC) flyter i en krets av material som består av alternerande lager av olika halvledare. Dessa halvledare är inklämda mellan keramiska lager vilka fungerar som värmeisolatorer, vilket skapar en Peltier-cell (även känd som en termoelektrisk enhet). Noterbart är att laboratorietekniker kan vända värmeflödets riktning helt enkelt genom att invertera polariteten hos likströmmen. Graden av uppvärmning/kylning som genereras är direkt proportionell mot spänningsskillnaden mellan positiv och negativ strömförsörjning.
Med en termoelektrisk enhet kan du kontrollera temperaturen till ett smalt toleransband (±0,01 till ±0,03°C) tack vare dess mycket snabba responstid. Naturligtvis finns det, i kylapplikationer ett tydligt behov av att ta bort värme från den andra sidan av Peltier-cellen, vilket innebär att alla kylarlösningar av denna typ kräver kylflänsar och fläktar. Ljudet från fläktarna i en Peltier-cell är dock lägre än det som produceras av andra befintliga värmeöverföringsteknologier, vilket säkerställer att de är lämpliga för användning i laboratoriemiljöer. Vibrationen i Peltier-baserade kylsystem är också extremt låg eftersom det inte finns några rörliga delar (förutom kylfläktarna, samt pumparna som används för vätskeöverföring).
Visst, andra temperaturkontrolltekniker finns tillgängliga, såsom kompressor/ förångnings-system, men även om de har högre kylkapacitet, erbjuder de sämre temperaturstabilitet och ger högre ljudnivå och vibrationer. Passiva system, luft/vatten eller vatten/vatten, kan också ge hög kylkapacitet, men kräver en sekundär källa (kallt vatten eller kall luft). Som ett resultat kan dessa system inte kyla en vätska till en temperatur som är lägre än omgivningens (luft till vatten) eller anläggningens vatten (vatten till vatten).
Här på SMC tillhandahåller vi alla typer av Peltier-enheter för biovetenskapliga tillämpningar, inklusive HEB termoelektriska bad och HECR termoelektriska enheter (luftkylda och vattenkylda varianter), som kan monteras i ett 19-tumsställ.
Vi tillhandahåller automationslösningar för alla typer av industrier över hela världen, och kan designa och producera Peltier-produkter för många typer av högteknologiska applikationer, men speciellt för Life Science-sektorn, där SMC har varit en nyckelpartner i mer än 40 år.
|
Temperaturstyrning: en het fråga för maskinbyggare inom Life Science |
|
SMC cirkulationskylare: låg TCO, hög känsla av lugnAv Kees van Kampen – Product Manager Thermo Control Equipment, SMC Nederländerna |
|
Optimerad vätskehantering i analysinstrument |