Cirkulationskylare fyller en nyckelfunktion inom sektorer som biovetenskap, läkemedel och bioteknik, där rätt produkttemperatur är avgörande för processprecision och tillförlitlighet. Det är så kritiskt med temperaturkontroll att förebyggande underhåll blir en avgörande del av att äga och använda en cirkulationskylare. Med det i åtanke har våra experter utarbetat en individuell förebyggande underhållsstandard för var och en av våra kylarserier. Detta för att du ska kunna känna dig så trygg som möjligt med att dina temperaturkritiska processer fungerar problemfritt.
Av Kees van Kampen, Product Manager Thermo Control Equipment, SMC Nederländerna
MARS 2022
Efter att ha samarbetat med medicinsk forskning under många år så har vi lärt oss ganska mycket om temperaturkontroll. Precis som att en bil håller mycket längre om den underhålls och repareras med tiden så kan livslängden för en cirkulationskylare förlängas betydligt. Dessutom förbygger man kommande problem och kan på så sätt hålla nere den så kallade TCO:n, alltså Total Cost of Ownership.
De standarder för underhåll som vi har tagit fram för var och en av våra serier med cirkulationskylare spänner sig över hela livscykeln. Du hittar inspektionsscheman för dagliga, månatliga, kvartalsvisa halvårsvisa och vinterinspektioner. Du får också en lista på delar som bör bytas ut med jämna intervaller. Det är till exempel pump med tätningar, fläktar och andra mekaniska komponenter som expansionsventiler och kompressorer.
För oss har det alltid varit väldigt viktigt att underlätta så mycket som möjligt för våra kunder. Att äga en produkt från SMC ska vara enkelt. Våra cirkulationskylare är till exempel utrustade med underhållslarm som säger till när det är dags att serva eller byta ut någon del. Till exempel är larmet för byte av pumptätningen i vår HRS - serie inställt på 8000 timmar.
SMC:s HRS-serie – Med mulitkylfunktion för att enkelt tillgodose dina olika krav och behov
Självklart dokumenteras och arkiveras all service i en sökbar servicehistorik. Antingen om vi utför den eller om någon av våra granskade och godkända tredjepartsservicepartners gör det. I våra anläggningar i 82 länder har vi serviceteam som ger garanterat hökvalitativ service av alla våra luft - och vattenkylda modeller. Vi har all teknik, verktyg och kunskap för att kunna ge din produkt längsta möjliga livslängd. Självklart har vi alla nödvändiga certifieringar som till exempel F - gas i EU. Du får en lösning som följer med under produktens hela livslängd.
Vi är stolta över och skryter gärna med att vi nästan har noll incidenter där våra kylaggregat skickas kommer i retur till oss för reparation. Vikten av kvalité, pålitlighet och driftsäkerhet är något vi har gemensamt med våra kunder.