Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Joniserare
Att hantera statisk elektricitet i en industriell miljö är viktigt. Statisk elektricitet uppstår på grund av obalans mellan negativa och positiva laddningar i ett objekt. Laddningarna kan byggas upp på ytan av ett föremål tills de hittar ett sätt att frigöras eller urladdas. Genom att kontrollera laddningen kan de bidra till att förbättra resultaten av produktionen.
Förekomsten av statisk elektricitet är vanligare än man kan tro. Att ha kontroll på den statiska elektriciteten kan bidra till att minska oönskade effekter som bortstötning av produkt, stötar för operatörerna, felaktig förpackning och föroreningar. Den kan också påverka din produktion genom att ladda komponenter så att de börjar bete sig annorlunda.
Hitta vilka produkter som kan hjälpa dig att optimera din produktivitet, minska nertid och skapa en säker arbetsmiljö med våra specialdesignade lösningar för statisk elektricitet.
Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".
Av Maria Eugenia Gonzalez, Product Specialist, SMC Spanien
NOVEMBER 2023 Har du någonsin försökt ta bort damm från din TV-skärm? Hemma är denna effekt irriterande, men i fabriker har statisk elektricitet fler och allvarligare konsekvenser, framför allt på effekten på ditt slutresultat, din OEE (Overall Equipment Effectiveness). Lyckligtvis finns det en pålitlig och effektiv lösning för att eliminera den: joniserare. Läs mer
Av Magnus Karlström | Product Manager of Nordic & Baltic countries, SMC Sverige
NOVEMBER 2023 Har du någonsin ställts inför en situation där damm dras till ytor av plast, gummi, glas eller trä och därmed stör din produktion? Om du kämpar med en lösning, erbjuder SMC ett beprövat tillvägagångssätt med fyra grundpelare som motverkar problem med statisk elektricitet vid rengöring av produkter. Läs mer
Upptäck våra produkter för statisk kontroll
Processer som involverar transport och hantering av plaster och polymerer drabbas lätt av problem med statisk elektricitet. Bra kontroll av den statiska elektriciteten kan undvika produktionsstopp och bidra till att förbättra cykeltiden. Till exempel i en linje där flaskor täpper till transportören på grund av statiska laddningar vilket gör processen instabil.
Elektroniska delar och halvledare behöver god kontroll av statisk elektricitet för att förhindra ESD (elektrostatisk urladdning). Okontrollerad ESD kan ha skadlig effekt på känsliga enheter. Det leder till förlorad produktion och produkter av dålig kvalitet med förkortad livslängd. Rätt val av jonisering är avgörande för till exempel wafer-bearbetning. Genom att installera jonisatorer med utmärkt balans och kiselavsändare kan farliga laddningar elimineras vilket leder till en högpresterande process och minskat avfall.
Kontroll av statisk elektricitet
Mätning och detektering av statisk elektricitet
Övriga antistatiska produkter
IZS40/41/42
Passar för plana och svårtillgängliga ytor
IZT40/41/42 IO-link - kommunikation. Passar för plana och svårtillgängliga ytor
IZT43
Statisk kontroll med alla fördelar av IO-link och separat kontrollenhet
IZN10E
Riktat statiskt kontrollfflöde till ett specifikt område. En allt - i ett - lösning
IZF10/21/31
Statisk kontroll i utrymmen utan lufttillförsel
IZG10
Snabb statisk neutralisering med direktkontrollerad tryckluft
ZVB
Integrering av tre processer, neutralisering av statisk elektricitet, dammborttagning och dammuppsamling.
IZD10
Liten och lätt att montera
IZH10
Portable mätare. Enkelt att mäta statisk elektricitet överallt
IZE11
Övervaka parametrarna för statisk elektricitet
KA
Antistaiska instickskopplingar av nylon
TAU
Antistatisk polyuretanslang
AS-X260
Fråga oss
ZP, ZP2, ZP3
Minskar statisk electricitet
TAS
Antistatisk mjuk nylonslang