Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Gripdon

Ett bra grepp är nyckeln

Gripdonen möjliggör hantering av komponenter med en mängd olika former, storlekar och material. För att du ska hitta den perfekta lösningen för din applikation erbjuder SMC en bred portfölj av produkter som kan anpassas till varje verksamhets behov. Oavsett om man plockar upp en standardprodukt, en rund del, en ferromagnetisk plåt med oregelbunden form, små komponenter för en montering eller lådor fulla med produkter, finns det alltid ett gripdon för att lösa uppgiften.

Med SMC:s gripdon kommer du att:

  • Säkerställa precision och ett fast grepp – Hög repeterbarhet och gripkraft
  • Hitta en lämplig lösning för alla former – Stort utbud av gripmekanismer och konfigurationer
  • Få gripdon som är anpassade till speciella miljöer – Damm- och vattentåligt, renrum, batteritillverkning med mera.

Låt oss göra ett första urval till dig

För att hitta lämpliga produkter för dina behov måste du överväga några grundläggande parametrar, som hållkraften, formen och storleken på komponenten, arbetsmiljön och repeterbarheten.

Relaterad information: Gripdon

Se hur "greppet är nyckeln"

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Produkter

Utforska våra gripdon för att välja den bästa lösningen och möta behoven för din industri. 

Upptäck SMS:s expertartiklar

 


Utnyttja robotar för ökad flexibilitet i produktionen

Av Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Automation Sverige

MARS 2022

Initialt fanns de bara i volymtillverkande fabriker inom fordonsindustrin, men idag finner vi robotar i alla kommersiella sektorer. Variationen av applikationer ställer krav på en huvudsaklig egenskap hos dagens robotar: flexibilitet. Mycket av flexibiliteten ligger i end-of-arm-verktyget (gripdonet) och där är det viktigt att beakta flera faktorer vid valet av leverantör, t.ex. bredden i produktportföljen, en dokumenterad anpassningsförmåga och kundsupport på hög nivå. Läs mer 


Cobotar och gripdon i flexibla och kostnadseffektiva lösningar

 Av Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italien

JANUARI 2021

Medan robotik ledde vägen för den snabba tillväxten av automatisering, ser vi cobots som demokratisering av robotteknik. De eliminerar den kostnad och komplexa programmering som robotar vanligtvis kräver, samtidigt som de ger mycket större flexibilitet.Läs mer