Elektriska linjärenheter
SMC:s elektriska linjärenheter är en flexibel lösning, inte minst kring hastighet, kraft eller positionering. Vi erbjuder ett brett urval enheter med en rad olika styrningar, vilket gör att våra elektriska linjärenheter matchar din applikation perfekt.
Det är exakt denna anpassningsförmåga som är styrkan i vårt sortiment av linjärenheter med styrning. Du behöver inte anpassa vare sig dig eller dina processer till våra elektriska linjärenheter: de anpassar sig till dig. Eftersom de kan hantera en mängd olika tillämpningar så kommer de garanterat att erbjuda dig den bästa lösningen.
Typer av elektriska linjärenheter som SMC erbjuder
Vi brukar klassificera elektriska linjärenheter utifrån mekaniken:
Linjärenheter med styrning
Dessa linjärenheter är kompatibla med motorer och kan överföra laster med precision och styrka.
De elektriska linjärenheterna med kolvstång är den perfekta lösningen om du behöver skjuta laster snabbt och exakt.
SMC:s slidbord är kompakta och exakt utformade för att flytta arbetsbelastningar.
Vridbord är en specifik typ av elektriska linjärenheter som kännetecknas av att de är kompakta och redo att roteras till valfri position.
Elektriska linjärenheter med två eller tre fingrar för att greppa alla tänkbara former.
Dra nytta av vår breda portfölj av elektriska linjärenheter med olika typer av motor, idealiska för likström (24V), växelström (230V) samt även motorlösa för att passa alla tänkbara önskemål.
Kombinera dem med våra drivdon eller styrenheter för en perfekt lösning som kan kommunicera med olika protokoll, eller med enbart digitala in- och utgångar. Glöm inte heller våra mindre linjärenheter; mer kompakta elektriska linjärenheter som passar i alla utrymmen och erbjuder oslagbar precision.
Hela vår portfölj omfattas av våra batterilösa och högpresterande elektriska linjärenheter som är perfekta för att förbättra den viktiga "Overall Equipment Effectiveness" – och därmed minska underhållsarbetet.
SMC erbjuder även linjärenheter med sensorstyrning och STO-standard (Safe Torque Off), vilket bidrar till att öka säkerheten. SMC har även styrenheter som arbetar med kommunikationsprotokoll som t.ex: EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet®, IO-Link & CC-Link. Sist men inte minst erbjuder vi IO-Link-lösningar, något som ger din produktionsenhet smart digitalisering och automation.
Vilka branscher kan dra nytta av SMC:s elektriska linjärenheter?
Elektriska ställdon används inom de flesta industrisektorer, eftersom de är nödvändiga för de flesta automationsprocesser och för att hålla avgörande utrustning i drift. Några vanliga branscher är:
Tillämpningar för elektriska linjärenheter
De elektriska linjärenheterna erbjuder intressanta lösningar för nödvändig utrustning utan behov av ett luftintag. Några av de vanligaste applikationerna för dessa enheter är:
- Applikationer för överföring
- Förpackning
- Transport av material
- Tillverkning av batterier
- Förflyttning av arbetsstycken
- Positionering med hög precision
- Tillämpningar med hög precision
- Lasta och lossa transfer eller arbetsstycken
- Plocka och placera
- Applikationer för positionering
Så väljer du de mest perfekta elektriska linjärenheterna
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid val av elektriska linjärenheter.
Valet beror dels på processförhållandena och dels på applikationstypen:
- Arbetsbelastning
- Slaglängd (Stroke)
- Hastighet
- Orientering av elektrisk linjärenhet
- Typ av enhet
- Mellanliggande stoppunkter
- Installationsutrymme
- Metod för styrning
- Typ av kodare
Och dessutom kundspecifika krav inom olika områden, exempelvis:
- Typ av elektrisk anslutning
- Miljö (dammtyp, jetstråleskydd, sekundärt batteri)
- Planer för utvidgning av installationen
- Tillbehör
Har du frågor kring elektriska linjärenheter eller elcylindrar? Fråga våra experter.