Actuators
SMC eMatters
Top Configurators & Tools
Standardi i upustva
Alati i konfiguracioni fajlovi
Biblioteke
Contact Us
Preuzimanja
Dokumenta
Podrška
Dobrodošli u SMC
Sigurnost mašina
Kroz sigrnost do poverenja. SMC je inovativan i pouzdan partner na području automatizacije. Pratimo naše kupce tokom celog životnog ciklusa njihove fabrike, a za sva važna pitanja o sigurnosti imamo na raspolaganju kompetentna i profesionalna rešenja.
Od pojedinačno konstruisanih mašina do vrlo složenih sistema- ne samo da ispunjavamo sve zahteve fleksibilnosti i produktivnosti, već i za sigurnost korisnika i pogona.
Da bi ste to osigurali u svome poslovanju, nudimo Vam inovativna i prilagođena sigurnosna rešenja i sigurnosne komponente u skladu s ISO 13849. U središtu sigurnosti je postizanje najvećeg mogućeg smanjenja rizika i zaštita ljudi na mašini.
Uspeh celine leži u detaljima. Ako imate bilo kakvih pitanja o svojoj sigurnosnoj tehnologiji, molimo Vas oslonite se na našu ličnu predanost. Imamo veliki tim za korisničku podršku diljem Evrope i široku distribucijsku mrežu. Za Vas to znači: naš stručni tim se nalazi u Vašoj blizini i stoji vam na raspolaganju.
Usmereni smo na sigurnost čoveka i stroja.
Dobijte sve ključne podatke koji se odnose na sigurnost i preuzmite potrebne SISTEMA datoteke. Ovaj besplatni softverski alat zajedno s našim proverenim podacima o proizvodu pomoći će Vam da brzo i pouzdano izračunate svoju sigurnosnu funkciju.
Safety Components
Valves
Airline equipment
Flow control equipment
Check valves
Otkrijte naše sigurnosne ventile za rasterećenje kojima se pneumatski krug odzračuje u slučaju nužde. Zajedno s dvoručnim kontrolnim ventilom, svi su overeni u skladu s načelima ISO 13849 standarda.
VP-X536 serija
VP-X538 serija
VP-X555/585 serija
VG-X87 serija
VR51 serija
Naš portfolio također uključuje ventile koji mogu kontrolisati smer protoka i pomoću dodatka čine mašinu pouzdanijom i sigurnijom. Otkrijte naše ventile:
Osim onih prikazanih ovde, imamo još nekoliko izvedbi SY razvodnika koji su posebno dizajnirani za postavljanje u sigurnosne krugove. Preuzmite katalog da biste ih pogledali i pitajte naše stručnjake za bilo koji od njih.
AV serija
VHS serija
SY serija
SY-X350 serija
AV-A-X2004 serija
EX9-PE1 serija
SY-X25 serija
SMC Vam nudi širok raspon regulatora pritiska. Modularni dizajn omogućuje postavljanje regulatora zajedno s ostatkom pripremne grupe ili grupisanje više regulatora na priključni rezdelnik za istovremenu regulaciju više nivoa pritiska. Odaberite regulator pritiska koji najbolje odgovara Vašim potrebama.
IR-A serija
AR-B serija
AW-B serija
ARP serija
ARM5 serija
SMC nudi širok raspon prigušnih ventila koji se direktno priključuju na cilindar, što uklanja problem pucanja creva i čini mašinu sigurnijom. Ovaj odeljak također sadrži sigurnosne rasteretne ventile za ispuštanje zarobljenog vazduha u slučaju zastoja, čineći postupke održavanja sigurnijim.
ASP serija
KE serija
VR serija
U sigurnosne pneumatske krugove se obično postavljaju nepovratni ventili. Ključni su elementi pouzdanosti i omogućavaju jednosmerni protok kada je potrebno.
XT34-303 serija
AKH serija
AKB serija