Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

ZU*A, In-line Type Vacuum Ejector

  • Maximum flow rate: 16 l/min (ANR).
  • Maximum vacuum pressure: -90 kPA.
  • Nozzle diameters: 0.3, 0.4, 0.5 and 0.7 mm.
  • Dimensions: Overall length 47 to 59 mm. Ø 8.2 to 10.4 mm.
  • Weight: 2.4 to 4.3 g.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 6 od 6 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

ZUA
Nozzle Diameter
Vacuum Pressure
Port Size