Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

XT34-303, Pilot Check Valve with State Detection

  • According to ISO 13849.
  • Solid state auto switch PNP: D-M9.
  • Lead wire connection : 500 mm and M8 connector.
  • Operating pressure range: 0.1 to 0.7 MPa.
  • Ambient and fluid temperatures : -5 to 60°C (No freezing).

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 4 od 4 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

XT34-303
Body Size