Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, With Push-lock & Indicator, With Compact Indicator, Compact – JAS-S

  • Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 6 mm and Ø 1/8" to Ø 1/4"
  • Operating Pressure Range: 0.05 to 0.7 MPa.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details
Vaša pretraga nije dala rezultate

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

JAS-SLEB06-M5
Control Method
Stud Position
Applicable tubing O.D.
Port Size
Seal Method

Stud Position
B (Left Side)
Control Method
E (Meter-out)
Port Size
M5 (M5 x 0.8)
Seal Method
w/o Sealant
Applicable tubing O.D.
06 (ø6)
Weight
0.005 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version