Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

VQZ**5, 200/300 Series, 3 Port Solenoid Valve, Base Mounted

  • Fluid: air, inert gas
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
    (high pressure style 1.0MPa)
  • mm²: VQZ200 10 - 8,9; VQZ300 15,4 - 21,8
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Response time:
    VQZ200 metal seal 14ms or less; rubber seal 15ms or less
    VQZ300 metal seal 17ms or less; rubber seal 25ms or less

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details
Vaša pretraga nije dala rezultate

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VQZ315BR-5YOS1-Q
Series
Type of Actuation
Configuration
Coil Voltage
Lead Wire
Manual Override
IP65 Compliant
1
Port Size
Thread Type