<ul><li>Fluid: air, inert gas</li><li>Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa<br>(high pressure style 1.0MPa)</li><li>mm²: VQZ200 10 - 8,9; VQZ300 15,4 - 21,8</li><li>Coil rated voltage: 12, 24VDC;<br>100, 110, 200, 220VAC</li><li>Response time:<br>VQZ200 metal seal 14ms or less; rubber seal 15ms or less<br>VQZ300 metal seal 17ms or less; rubber seal 25ms or less</li></ul>
Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.
Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VQZ315BR-5YOS1-Q
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contact SMC
for further assistance