Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

VQZ**2*, 1000/2000/3000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Body Ported

  • Fluid: air, inert gas
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
  • Effective area mm 2 (Cv):
    metal seal 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
    rubber seal 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Response time (ms) standard 1W, high pressure 1.5W:
    metal seal 25 or less; rubber seal 30 or less
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 10 od 25 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VQZ2-1-
Series
Type of actuation
Seal Type
Function
Coil Voltage
Electrical Entry
Manual Override
IP65 Compliant
Port Size
Thread
Foot Bracket
CE Compliant