Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

VQC2000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

  • Fluid: air/inert gas
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
    (high pressure type 1.0MPa)
  • mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
  • Coil rated voltage: 24VDC
  • Response time (ms) standard 0.4W:
    metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 10 od 48 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VQC201-51
Configuration
Sealant
Configuration
Coil Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override