Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

VQ1*0*, 1000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in Type, Base Mounted

  • Fluid: air/inert gas
  • Operating pressure range: 0.1MPa - 0.7MPa
    (high pressure style 1.0MPa)
  • Effective area mm 2 (Cv): metal seal 3.6 (0.2);
    rubber seal 5.4 (0.3)
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 10 od 19 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

VQ10-1-Q
Actuation
Seal
Configuration
Coil Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override
CE Compliant