Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

SY100, 3 Port Direct Operated Valve, Rubber Seal

  • Fluid: air
  • mm²: 0.14 standard style;
    0.21 large flow capacity style
  • Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Response time: 10ms or less
  • Cycle life: 100 million cycles (by SMC life test)
  • Ambient & fluid temperature: max. 50°C

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 10 od 26 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

SY1--Q
Function
Piping
Body Option
Voltage
Lead Wire
Surge Suppressor
Manual Override
Port Size
Option