Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

SV1000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

  • Fluid: air
  • Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
  • Response time ms (at 0.5MPa): 18 or less
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
  • Enclosure: IP67 (based on IEC529)

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 10 od 19 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

SV100-5FU
Function
Pilot
Back Pressure Check
Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override