Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

4 Finger Gripper, Standard - MHS4

  • Maximum gripping force 268 N at 0.5 MPa
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 120 c.p.m.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details
Vaša pretraga nije dala rezultate

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

MHS4-D
Bore Size
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Special Specifications