Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

LVC23, High Purity Suck Back Valve, Single or Unit Type

  • High purity suck back valve
  • Body types: single; unit type with 2-way valve
  • Withstand pressure: 1 MPa
  • Operating pressure: 0 to 0.2 MPa
  • Maximum suck back volume (cm 3 ): 0.1

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 1 od 1 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

LVC23-S
Body Style
Applicable Tube OD
Port B OUT