Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

IR1200/2200/3200-A, Regulator

  • Lightweight.
  • Addition of bottom and front exhaust.
  • Repeatability ±1.0 % (full span).
  • High flow rate.
  • Max. supply pressure: 1.0 MPa.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 10 od 10 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

IR2--A
Body Size
Set pressure
Exhaust Direction
Thread
Port Size
Option
Semi-standard