Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

IZG10, Ionizer Gun

  • High-frequency AC type
  • Offset voltage: ±10V
  • Rapid neutralisation: 0.3 s
  • Weight: 200 g
  • OSHA1910.242b compliant (bypass nozzle option).

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 3 od 3 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Manuals

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

IZG10-08-
One-touch fitting
AC Adapter, Power Supply Cable
Nozzle Type