Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

ZKJ Serija

Kontrolišite Vaš vakum daljinski i efikasno

Da li vam je potrebno daljinsko upravljanje i nadzor ejektora? Da li tražite ejektor koji štedi energiju?

 

Vakumski razvodnik serije ZKJ za Fieldbus sisteme razvijen je kao odgovor na sve gore navedeno. Sada možete imati koristi od novog vakuumskog razvodnika SMC ZKJ sa PROFINET-om i komunikacijom omogućenom IO-Link, zajedno sa funkcijom uštede energije koja rezultira smanjenjem potrošnje vazduha do 90%. Štaviše, M12 konektori dovode do manjeg ožičenja i instalacije, kao i vremena postavljanja, čime se štedi na troškovima. IP65 kućište čini ovaj proizvod pogodnim za širok spektar primena, bez obzira na prašnjavu ili vlažnu okolinu.

Ukratko, sa ZKJ serijom ćete:

  • Komunicirajte na daljinu – Kontrolišite i nadgledajte do 16 ejektora preko PROFINET-a i IO-Link-a
  • Smanjite troškove energije i proizvodnje – funkcija uštede energije, M12 konektor i jednostavno održavanje filtera
  • Garantovana izdržljivost – IP65 zaštitno kućište za srednje/teška okruženja
  • Sprečite iznenadni pad radnog predmeta – N.O. dovodni ventil drži vakuum kada je napajanje isključeno

Informacije vezane za ZKJ

Uverite se sami kako će vam SMC-ov ZKJ pomoći da „na daljinu i efikasno kontrolišete svoj vakum“

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.