Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

VP517/717 serija

Modularni način oslobađanja vazduha

Da li Vaš proizvodni proces uključuje planirana zaustavljanja?

Da li uključuje nekoliko linija? Da li se neka od ovih linija zaustavlja dok druge proizvode?

Ako je Vaš odgovor potvrdan, naći ćete dobrog saveznika u našem najnovijem rešenju za rasterećenje pritiska.

Korišćenjem ventila za rasterećnje rezidualnog pritiska moći ćete locirati i zaustaviti potrošnju u praznom hodu, poput curenja vazduha tokom zaustavljanja, čime ćete uštediti na potrošnji vazduha. Dodavanjem takvog ventila FRL jedinici, produžićete i Vaš vek trajanja pneumatske opreme: nema pritiska, znači da nema stresa za komponente.

Konkretno, uz našu VP517 / 717 seriju: 

  • Spajanje na FRL jedinicu - Modularni tip veze 
  • Smanjenje potrošnje - Potrošnja električne energije samo 0,35 V 
  • Izdržljivo- IP65 kućište.

 

Da li ovaj proizvod odgovara Vašim potrebama?

Posetite naš on-line katalog proizvoda da biste dobili sve što Vam je potrebno za izgradnju Vašeg rešenja: dostupnost zaliha, 3D model, CAD datoteka, uputstvo za upotrebu, tehnički list i još mnogo toga.

VP informativno

See for yourself how VP517/717 Series is "The modular way to set air free"