Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

ISE7 serija

Dobijte više

Nova serija ISE70 / 71 jedan je od najboljih prekidača u našem portfoliju senzorskih rešenja. Ne samo da prenosi sve prednosti povezane sa IO-Linkom, već ima i našu novu generaciju sklopki. Troslojni ekran može istovremeno da pruži 2 nivoa informacija.

Dizajn ISE70 / 71 obuhvata naš napor da pružimo više za naše kupce; u ovom slučaju više jasnijih informacija koje će olakšati proveru, olakšati održavanje i pomoći u osiguravanju ispravnog funkcionisanja određene linije ili aplikacije.

Trenutni model je namenjen vazduhu, ali će nadograđena verzija, serija ISE7 # G, za opšte tečnosti, biti na tržištu u narednim mesecima; možete proveriti nadolazeći proizvod na našoj veb stranici uskoro.

Sa ISE7 # / 7 # G serijom:

  •  Uživajte u IO-Link prednostima - vaš jedini dobavljač za vaše potrebe automatizacije
  •  Obezbedite veću vidljivost bilo gde - ugaoni prikaz i rotacija od 336 ° nakon instalacije
  •  Dobijte više informacija na prvi pogled - 2 određene stavke mogu se prikazati istovremeno.

Da li ovaj proizvod odgovara vašim potrebama?

Posetite naš online katalog proizvoda da biste dobili sve što Vam je potrebno za izgradnju Vašeg rešenja: dostupnost zaliha, 3D model, CAD datoteka, uputstvo za upotrebu, tehnički list i još mnogo toga

ISE7 dodatne informacije

See for yourself how with ISE70/71 Series you will "Obtain More"

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.