Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

MHM-X6400 serija

Optimalan rad gde drugi ne mogu

Da li vaše trenutno rešenje za manipulaciju ne radi optimalno?

Ako je Vaš odgovor potvrdan, MHM bi mogao biti rešenje. Naš magnetni hvatač može da adsorbuje veliki broj feromagnetnih delova, različitih geometrija i svojstava.

U aplikacijama gde vakuum ili griperi ne rade efikasno, npr. zbog poroznih ili neravnih površina, MHM će obaviti zadatak.

Sa SMC-ovim magnetnim hvatačem imate:

  • Sigurno i pouzdano rukovanje - Snaga držanja do 120 N, plus garantuje hvatanje komada, čak i kada je vazduh isključen
  • Smanjenje vremena ciklusa - Preostala sila držanja od 0,3 N ili manja
  • Veliku fleksibilnost upotrebe - prilagodite silu samo promenom odbojnik.

Da li ovaj proizvod odgovara Vašim potrebama?

Posetite naš on-line katalog proizvoda da biste dobili sve što Vam je potrebno za izgradnju Vašeg rešenja: dostupnost zaliha, 3D model, CAD datoteka, uputstvo za upotrebu, tehnički list i još mnogo toga

MHM informacije

See for yourself how MHM-X6400 Series will PERFORM OPTIMALLY, WHERE OTHERS DON'T