Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

EX600-W serija

Manje je definitivno više

Da li Vam broj kablova pravi neprilike? Imate li zastoj zbog električne buke u svojim objektima?

Ili možda samo zato što volite jednostavnost bežičnih proizvoda; EKS600-V je Vaše rešenje. Decentralizovani bežični fieldbus sistem, kompatibilan sa industrijskim Ethernet-om, koji omogućava povezivanje nekoliko podređenih jedinica na glavnu jedinicu bez upotrebe kablova.

Prednosti SMC bežičnog Fieldbus sistema za vas: 

  • Manje kablova i konektora, manje instalacije i održavanja, manje rizika od kidanja i odvajanja. Manje - bežični sistem
  • Postizanje potpuno pouzdane komunikacije otporne na buku - skakanje frekvencija i šifriranje podataka u 2,4 GHz ISM opsegu
  • Postavite ga da radi bilo gde - pogodno za bilo koju upotrebu, što je idealno za okruženje za zavarivanje, promenu alata u ruci robota ili rotirajuće / indeksirajuće stolove
  • Unesite fleksibilnost u svoje mašine - Jednostavna izmena rasporeda i brza veza

Da li ovaj proizvod odgovara Vašim potrebama?

Posetite naš online katalog proizvoda da biste dobili sve što Vam je potrebno za izgradnju Vašeg rešenja: dostupnost zaliha, 3D model, CAD datoteka, uputstvo za upotrebu, tehnički list i još mnogo toga

EX600-W informacije

See for yourself how with EX600-W Series "Less is definitely more"