Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

MACM serija

Prenesite težak teret i prenesite bezbedno

Da li prevozite teret na transportnoj traci? Da li treba da poravnate teret?

Ako je odgovor na gore navedeno potvrdan, MACM serija će am biti od pomoći. Ako ove jedinice za centriranje dodate u transportni uređaj, moći ćete da postavite opterećenja manjim cilindrima, čime štedite.

Konkretno, sa MACM Seriesom ćete:

  • Uštedite prostor i uštedite komprimovani vazduh - Centriranje tereta do 1.000 kg sada se može izvršiti s manjim cilindrima
  • Precizno postavite svoje opterećenje - Radni komadi se mogu pomerati u bilo kojem smeru i rotirati za 360 ° i ± 1 mm tačnost centriranja
  • Izbegavajte iznenađenja - ugrađeni mehanizam za zaključavanje vazduha i spoljni foto senzor montiran za potvrdu zaključavanja / otključavanja.

Da li ovaj proizvod odgovara Vašim potrebama?

Posetite naš online katalog proizvoda da biste dobili sve što Vam je potrebno za izgradnju Vašeg rešenja: dostupnost zaliha, 3D model, CAD datoteka, uputstvo za upotrebu, tehnički list i još mnogo toga

MACM informativno

See for yourself how MACM Series will "Convey heavy loads & Save"